Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky ocelové s vnějším závitem
K0752

Svěrací páky ocelové s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť páky z 1.0401.
Ostatní ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ruční páka potažená umělou hmotou s jemnou strukturou.
Ocelové části brynýrované.
Upozornění:Sériově se dodávají:
černá jemná struktura,
červená RAL 3003 jemná struktura.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.


Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0752 Svěrací páky ocelové s vnějším závitem 242 kB

Výkresy

Svěrací páky ocelové s vnějším závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarvaVelikostXD

D1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0752.1051X10černá1M510131424,54--34404771610 na požádání
K0752.1051X15černá1M510131424,5414,53134404771615 na požádání
K0752.1051X20černá1M510131424,5414,53134404771620 na požádání
K0752.1051X25černá1M510131424,5414,53134404771625 na požádání
K0752.1051X30černá1M510131424,5414,53134404771630 na požádání
K0752.1051X35černá1M510131424,5414,53134404771635 na požádání
K0752.1051X40černá1M510131424,5414,53134404771640 na požádání
K0752.1051X45černá1M510131424,5414,53134404771645 na požádání
K0752.1051X50černá1M510131424,5414,53134404771650 na požádání
K0752.1061X10černá1M610131424,5414,53134404771610 na požádání
K0752.1061X15černá1M610131424,5414,53134404771615 na požádání
K0752.1061X20černá1M610131424,5414,53134404771620 na požádání
K0752.1061X25černá1M610131424,5414,53134404771625 na požádání
K0752.1061X30černá1M610131424,5414,53134404771630 na požádání
K0752.1061X35černá1M610131424,5414,53134404771635 na požádání
K0752.1061X40černá1M610131424,5414,53134404771640 na požádání
K0752.1061X45černá1M610131424,5414,53134404771645 na požádání
K0752.1061X50černá1M610131424,5414,53134404771650 na požádání
K0752.2061X15černá2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 na požádání
K0752.2061X20černá2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 na požádání
K0752.2061X25černá2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 na požádání
K0752.2061X30černá2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 na požádání
K0752.2061X35černá2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 na požádání
K0752.2061X40černá2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 na požádání
K0752.2061X45černá2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 na požádání
K0752.2061X50černá2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 na požádání
K0752.2061X55černá2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 na požádání
K0752.2061X60černá2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 na požádání
K0752.2081X15černá2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 na požádání
K0752.2081X20černá2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 na požádání
K0752.2081X25černá2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 na požádání
K0752.2081X30černá2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 na požádání
K0752.2081X35černá2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 na požádání
K0752.2081X40černá2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 na požádání
K0752.2081X45černá2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 na požádání
K0752.2081X50černá2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 na požádání
K0752.2081X55černá2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 na požádání
K0752.2081X60černá2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 na požádání
K0752.2101X15černá2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 na požádání
K0752.2101X20černá2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 na požádání
K0752.2101X25černá2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 na požádání
K0752.2101X30černá2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 na požádání
K0752.2101X35černá2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 na požádání
K0752.2101X40černá2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 na požádání
K0752.2101X45černá2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 na požádání
K0752.2101X50černá2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 na požádání
K0752.2101X55černá2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 na požádání
K0752.2101X60černá2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 na požádání
K0752.3081X15černá3M816212237102454,558,58091112215 na požádání
K0752.3081X20černá3M816212237102454,558,58091112220 na požádání
K0752.3081X25černá3M816212237102454,558,58091112225 na požádání
K0752.3081X30černá3M816212237102454,558,58091112230 na požádání
K0752.3081X35černá3M816212237102454,558,58091112235 na požádání
K0752.3081X40černá3M816212237102454,558,58091112240 na požádání
K0752.3081X45černá3M816212237102454,558,58091112245 na požádání
K0752.3081X50černá3M816212237102454,558,58091112250 na požádání
K0752.3081X55černá3M816212237102454,558,58091112255 na požádání
K0752.3081X60černá3M816212237102454,558,58091112260 na požádání
K0752.3101X15černá3M1016212237102454,558,58091112215 na požádání
K0752.3101X20černá3M1016212237102454,558,58091112220 na požádání
K0752.3101X25černá3M1016212237102454,558,58091112225 na požádání
K0752.3101X30černá3M1016212237102454,558,58091112230 na požádání
K0752.3101X35černá3M1016212237102454,558,58091112235 na požádání
K0752.3101X40černá3M1016212237102454,558,58091112240 na požádání
K0752.3101X45černá3M1016212237102454,558,58091112245 na požádání
K0752.3101X50černá3M1016212237102454,558,58091112250 na požádání
K0752.3101X55černá3M1016212237102454,558,58091112255 na požádání
K0752.3101X60černá3M1016212237102454,558,58091112260 na požádání
K0752.4101X20černá4M10192727,54310276367,595109132420 na požádání
K0752.4101X25černá4M10192727,54310276367,595109132425 na požádání
K0752.4101X30černá4M10192727,54310276367,595109132430 na požádání
K0752.4101X35černá4M10192727,54310276367,595109132435 na požádání
K0752.4101X40černá4M10192727,54310276367,595109132440 na požádání
K0752.4101X45černá4M10192727,54310276367,595109132445 na požádání
K0752.4101X50černá4M10192727,54310276367,595109132450 na požádání
K0752.4101X55černá4M10192727,54310276367,595109132455 na požádání
K0752.4101X60černá4M10192727,54310276367,595109132460 na požádání
K0752.4101X70černá4M10192727,54310276367,595109132470 na požádání
K0752.4101X80černá4M10192727,54310276367,595109132480 na požádání
K0752.4101X90černá4M10192727,54310276367,595109132490 na požádání
K0752.4121X20černá4M12192727,54310276367,595109132420 na požádání
K0752.4121X25černá4M12192727,54310276367,595109132425 na požádání
K0752.4121X30černá4M12192727,54310276367,595109132430 na požádání
K0752.4121X35černá4M12192727,54310276367,595109132435 na požádání
K0752.4121X40černá4M12192727,54310276367,595109132440 na požádání
K0752.4121X45černá4M12192727,54310276367,595109132445 na požádání
K0752.4121X50černá4M12192727,54310276367,595109132450 na požádání
K0752.4121X55černá4M12192727,54310276367,595109132455 na požádání
K0752.4121X60černá4M12192727,54310276367,595109132460 na požádání
K0752.4121X70černá4M12192727,54310276367,595109132470 na požádání
K0752.4121X80černá4M12192727,54310276367,595109132480 na požádání
K0752.4121X90černá4M12192727,54310276367,595109132490 na požádání
K0752.5121X25černá5M12233132491231,57377,5110126152625 na požádání
K0752.5121X30černá5M12233132491231,57377,5110126152630 na požádání
K0752.5121X35černá5M12233132491231,57377,5110126152635 na požádání
K0752.5121X40černá5M12233132491231,57377,5110126152640 na požádání
K0752.5121X45černá5M12233132491231,57377,5110126152645 na požádání
K0752.5121X50černá5M12233132491231,57377,5110126152650 na požádání
K0752.5121X55černá5M12233132491231,57377,5110126152655 na požádání
K0752.5121X60černá5M12233132491231,57377,5110126152660 na požádání
K0752.5121X70černá5M12233132491231,57377,5110126152670 na požádání
K0752.5121X80černá5M12233132491231,57377,5110126152680 na požádání
K0752.5121X90černá5M12233132491231,57377,5110126152690 na požádání
K0752.5161X25černá5M16233132491231,57377,5110126152625 na požádání
K0752.5161X30černá5M16233132491231,57377,5110126152630 na požádání
K0752.5161X35černá5M16233132491231,57377,5110126152635 na požádání
K0752.5161X40černá5M16233132491231,57377,5110126152640 na požádání
K0752.5161X45černá5M16233132491231,57377,5110126152645 na požádání
K0752.5161X50černá5M16233132491231,57377,5110126152650 na požádání
K0752.5161X55černá5M16233132491231,57377,5110126152655 na požádání
K0752.5161X60černá5M16233132491231,57377,5110126152660 na požádání
K0752.5161X70černá5M16233132491231,57377,5110126152670 na požádání
K0752.5161X80černá5M16233132491231,57377,5110126152680 na požádání
K0752.5161X90černá5M16233132491231,57377,5110126152690 na požádání
K0752.10527X10rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771610 na požádání
K0752.10527X15rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771615 na požádání
K0752.10527X20rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771620 na požádání
K0752.10527X25rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771625 na požádání
K0752.10527X30rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771630 na požádání
K0752.10527X35rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771635 na požádání
K0752.10527X40rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771640 na požádání
K0752.10527X45rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771645 na požádání
K0752.10527X50rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771650 na požádání
K0752.10627X10rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771610 na požádání
K0752.10627X15rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771615 na požádání
K0752.10627X20rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771620 na požádání
K0752.10627X25rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771625 na požádání
K0752.10627X30rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771630 na požádání
K0752.10627X35rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771635 na požádání
K0752.10627X40rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771640 na požádání
K0752.10627X45rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771645 na požádání
K0752.10627X50rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771650 na požádání
K0752.20627X15rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 na požádání
K0752.20627X20rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 na požádání
K0752.20627X25rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 na požádání
K0752.20627X30rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 na požádání
K0752.20627X35rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 na požádání
K0752.20627X40rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 na požádání
K0752.20627X45rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 na požádání
K0752.20627X50rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 na požádání
K0752.20627X55rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 na požádání
K0752.20627X60rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 na požádání
K0752.20827X15rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 na požádání
K0752.20827X20rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 na požádání
K0752.20827X25rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 na požádání
K0752.20827X30rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 na požádání
K0752.20827X35rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 na požádání
K0752.20827X40rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 na požádání
K0752.20827X45rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 na požádání
K0752.20827X50rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 na požádání
K0752.20827X55rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 na požádání
K0752.20827X60rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 na požádání
K0752.21027X15rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 na požádání
K0752.21027X20rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 na požádání
K0752.21027X25rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 na požádání
K0752.21027X30rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 na požádání
K0752.21027X35rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 na požádání
K0752.21027X40rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 na požádání
K0752.21027X45rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 na požádání
K0752.21027X50rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 na požádání
K0752.21027X55rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 na požádání
K0752.21027X60rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 na požádání
K0752.30827X15rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112215 na požádání
K0752.30827X20rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112220 na požádání
K0752.30827X25rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112225 na požádání
K0752.30827X30rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112230 na požádání
K0752.30827X35rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112235 na požádání
K0752.30827X40rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112240 na požádání
K0752.30827X45rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112245 na požádání
K0752.30827X50rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112250 na požádání
K0752.30827X55rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112255 na požádání
K0752.30827X60rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112260 na požádání
K0752.31027X15rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112215 na požádání
K0752.31027X20rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112220 na požádání
K0752.31027X25rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112225 na požádání
K0752.31027X30rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112230 na požádání
K0752.31027X35rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112235 na požádání
K0752.31027X40rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112240 na požádání
K0752.31027X45rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112245 na požádání
K0752.31027X50rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112250 na požádání
K0752.31027X55rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112255 na požádání
K0752.31027X60rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112260 na požádání
K0752.41027X20rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132420 na požádání
K0752.41027X25rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132425 na požádání
K0752.41027X30rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132430 na požádání
K0752.41027X35rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132435 na požádání
K0752.41027X40rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132440 na požádání
K0752.41027X45rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132445 na požádání
K0752.41027X50rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132450 na požádání
K0752.41027X55rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132455 na požádání
K0752.41027X60rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132460 na požádání
K0752.41027X70rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132470 na požádání
K0752.41027X80rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132480 na požádání
K0752.41027X90rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132490 na požádání
K0752.41227X20rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132420 na požádání
K0752.41227X25rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132425 na požádání
K0752.41227X30rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132430 na požádání
K0752.41227X35rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132435 na požádání
K0752.41227X40rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132440 na požádání
K0752.41227X45rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132445 na požádání
K0752.41227X50rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132450 na požádání
K0752.41227X55rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132455 na požádání
K0752.41227X60rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132460 na požádání
K0752.41227X70rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132470 na požádání
K0752.41227X80rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132480 na požádání
K0752.41227X90rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132490 na požádání
K0752.51227X25rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152625 na požádání
K0752.51227X30rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152630 na požádání
K0752.51227X35rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152635 na požádání
K0752.51227X40rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152640 na požádání
K0752.51227X45rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152645 na požádání
K0752.51227X50rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152650 na požádání
K0752.51227X55rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152655 na požádání
K0752.51227X60rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152660 na požádání
K0752.51227X70rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152670 na požádání
K0752.51227X80rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152680 na požádání
K0752.51227X90rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152690 na požádání
K0752.51627X25rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152625 na požádání
K0752.51627X30rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152630 na požádání
K0752.51627X35rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152635 na požádání
K0752.51627X40rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152640 na požádání
K0752.51627X45rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152645 na požádání
K0752.51627X50rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152650 na požádání
K0752.51627X55rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152655 na požádání
K0752.51627X60rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152660 na požádání
K0752.51627X70rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152670 na požádání
K0752.51627X80rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152680 na požádání
K0752.51627X90rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152690 na požádání

Pokyny k tomuto zboží

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33