Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky ergonomické s vnitřním závitem
K0981

Svěrací páky ergonomické s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací páka: Tvrdá část z vyztuženého plastu s ozubeným kroužkem ze zinkového odlitku.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Ocelové části: Třída pevnosti 5.8.
Provedení: Ocelové části, modře pasivované.Upozornění:Sériově se dodává barevná kombinace
grafitově černá RAL 9011 (tvrdá část) a 
tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).

Měkká část propůjčuje ovládacímu dílu
drsný dotek. Uzavřená konstrukce poskytuje dostatečnou ochranu proti znečištění. Provedení bylo vyvinuto speciálně pro požadavky ergonomického úchopu ruky.

Díky tlačítku je usnadněno vysunutí, což umožňuje pohodlné přestavení rukojeti.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0981 Svěrací páky ergonomické s vnitřním závitem 240 kB

Výkresy

Svěrací páky ergonomické s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostXTDD1

HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0981.30813M8141630,555,61037,376,58188,599,52022 na požádání
K0981.31013M10141630,555,61037,376,58188,599,52022 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33