Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky ergonomické s vnějším závitem, ocelové části z nerezu
K0982

Svěrací páky ergonomické s vnějším závitem, ocelové části z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací páka:
Tvrdá část z vyztuženého plastu s ozubeným kroužkem ze zinkového odlitku.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Ocelové části:
Nerezová ocel, 1.4305.
Provedení: Ocelové části lesklé.Upozornění:Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barevné kombinace i nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0982 Svěrací páky ergonomické s vnějším závitem, ocelové části z nerezu 238 kB

Výkresy

Svěrací páky ergonomické s vnějším závitem, ocelové části z nerezu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostXDD1

HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0982.3081X203M81630,555,61037,376,58188,599,5202220 na požádání
K0982.3081X253M81630,555,61037,376,58188,599,5202225 na požádání
K0982.3081X303M81630,555,61037,376,58188,599,5202230 na požádání
K0982.3081X403M81630,555,61037,376,58188,599,5202240 na požádání
K0982.3081X503M81630,555,61037,376,58188,599,5202250 na požádání
K0982.3081X603M81630,555,61037,376,58188,599,5202260 na požádání
K0982.3101X203M101630,555,61037,376,58188,599,5202220 na požádání
K0982.3101X253M101630,555,61037,376,58188,599,5202225 na požádání
K0982.3101X303M101630,555,61037,376,58188,599,5202230 na požádání
K0982.3101X403M101630,555,61037,376,58188,599,5202240 na požádání
K0982.3101X503M101630,555,61037,376,58188,599,5202250 na požádání
K0982.3101X603M101630,555,61037,376,58188,599,5202260 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33