Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky antibakteriální s vnějším závitem a plastovou rukojetí, ocelové části z nerezu
K0270

Svěrací páky antibakteriální s vnějším závitem a plastovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Držadlo břidlicová šeď z vyztuženého plastu, s ozubeným kroužkem ze zinkového odlitku.
Ocelové části nerezová ocel 1.4305.
Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.Použití:Antibakteriální výrobky KIPP MEDI grip mají vysokou účinnost proti velkému množství škodlivých mikroorganismů, jako jsou bakterie, plísně, viry, mimo jiné i multirezistentní bakterie (např. MRSA). V použitém plastu jsou trvale navázané částice mikrostříbra, které působí antibakteriálně, tím je dána účinnost po celý životní cyklus výrobku.

Způsob účinkování:
Na povrchu výrobku je prostřednictvím stříbrných iontů účinně ničen růst škodlivých mikroorganismů, přitom probíhá neustálé redukování přítomných zárodků na výrobcích MEDI grip (zkoušení a potvrzení akreditovanou zkušební laboratoří).
Mezi cykly čištění je riziko infekce při kontaktu s těmito výrobky výrazně nízké.
Přednosti:Odolné proti vlhkosti a čisticím prostředkům (při desinfekci), žádné toxické vedlejší účinky.Použití:Montáž na stroje, přístroje a zařízení a rovněž do vybavení používaných v oblastech se zvýšenými hygienickými požadavky (např. v nemocnicích, lékařských praxích, rehabilitační oblasti, ve výrobě potravin), použití ve veřejných oblastech, resp. v oblastech se silnou frekvencí výskytu osob (např. pečovatelské ústavy, jesle).Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Svěrací páky antibakteriální s vnějším závitem a plastovou rukojetí, ocelové části z nerezu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0270.12206144X20břidlicověšedé RAL 70152M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0270.12208144X20břidlicověšedé RAL 70152M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
K0270.12210144X20břidlicověšedé RAL 70152M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33