Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky s vnějším závitem a nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1317

Svěrací páky s vnějším závitem a nákružkem pro těsnicí podložku...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové díly, nerezová ocel 1.4404.
Těsnění dříku 70 EPDM 295.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:

Svěrací páky určené pro hygienické prostředí. Díky zcela uzavřenému úchytu a těsnění dříku je vyloučena kontaminace uvnitř páky. Navíc je šroubový nástavec opatřen kuželovým nákružkem, aby místo zašroubování mohlo být bezpečně hygienicky utěsněno těsnicí a vymezovací podložkou Hygienic USIT®.

Díky velmi nízké hloubce drsnosti méně než Ra 0,8 µm na povrchu nepřilnou téměř žádné částečky nečistot. Prostřednictvím povrchu vyleštěného do vysokého lesku je zaručeno snadné čištění.

Páka je v klidovém stavu volně otočná. Její náhodné otevření je vyloučeno. Při montáži na vibrující díly je ozubení chráněno před zvýšeným opotřebením.

Na vyžádání:Jiné délky závitů, palcový závit.Příslušenství:

Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1491.

Zvláštnost:
 RoHS

Výkresy

Svěrací páky s vnějším závitem a nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K1317.106X201M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81620 935,51 CZK
K1317.106X301M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81630 948,09 CZK
K1317.106X401M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81640 966,39 CZK
K1317.106X501M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81650 985,27 CZK
K1317.206X202M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 970,11 CZK
K1317.206X302M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 983,27 CZK
K1317.206X402M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 1 001,57 CZK
K1317.206X502M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 1 020,45 CZK
K1317.208X202M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 990,13 CZK
K1317.208X302M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 1 006,72 CZK
K1317.208X402M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 1 024,74 CZK
K1317.208X502M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 1 046,76 CZK
K1317.208X602M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131660 1 069,35 CZK
K1317.308X163M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22016 1 081,37 CZK
K1317.308X203M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22020 1 093,09 CZK
K1317.308X253M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22025 1 105,10 CZK
K1317.308X303M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22030 1 117,12 CZK
K1317.308X353M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22035 1 129,70 CZK
K1317.308X403M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22040 1 142,00 CZK
K1317.308X503M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22050 1 167,17 CZK
K1317.308X603M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22060 1 192,33 CZK
K1317.310X203M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22020 1 115,97 CZK
K1317.310X253M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22025 1 130,56 CZK
K1317.310X303M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22030 1 144,57 CZK
K1317.310X353M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22035 1 159,16 CZK
K1317.310X403M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22040 1 174,03 CZK
K1317.310X503M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22050 1 202,92 CZK
K1317.310X603M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22060 1 232,66 CZK
K1317.312X253M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22025 1 159,16 CZK
K1317.312X303M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22030 1 181,75 CZK
K1317.312X353M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22035 1 204,06 CZK
K1317.312X403M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22040 1 226,37 CZK
K1317.312X503M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22050 1 271,27 CZK
K1317.312X603M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22060 1 316,17 CZK