Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Ploché upínací páky s vnějším závitem, 0 stupňů
K0114_0

Ploché upínací páky s vnějším závitem, 0 stupňů

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Plastová kulová koncovka černá.
Provedení: Brynýrováno.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nestandardní provedení.
Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0114_0 Ploché upínací páky s vnějším závitem, 0 stupňů 108 kB
 Ceník - Svěrací, upínací a excentrické páky 4,4 MB

Výkresy

Ploché upínací páky s vnějším závitem, 0 stupňů

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedeníVelikostXDD1D2D3HH1H2H3Apočet
zubů
LFiltr
K0114.1081X1M813,533251019212231022015/20/25/30/40/50/60
K0114.1101X1M1013,533251019212231022015/20/25/30/40/50/60
K0114.2101X2M101941301222213,5261312420/25/30/40/50/60
K0114.2121X2M121941301222213,5261312420/25/30/40/50/60
K0114.3121X3M122345371428217331482620/25/30/40/50/60
K0114.3161X3M162345371428217331482620/25/30/40/50/60
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33