Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kuželové úchyty DIN 99, provedení N, s vnitřním závitem
K0174_N

Kuželové úchyty DIN 99, provedení N, s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Leštěno.Upozornění:Pevného spojení držadla a protikusu lze často výhodněji docílit lepením než kolíkováním.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0174_N Kuželové úchyty DIN 99, provedení N, s vnitřním závitem 120 kB
 Ceník - Svěrací, upínací a excentrické páky 4,4 MB

Výkresy

Kuželové úchyty DIN 99, provedení N, s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXAB2D1D2
Kulička
HL2CADPřís.CenaObjednat
K0174.206NM6489,5812244 na požádání
K0174.208NM86012101630,55 na požádání
K0174.210NM107614,51320386 na požádání
K0174.212NM129518,51625477,5 na požádání
K0174.216NM1611924203259,510 na požádání
K0174.220NM2015230254075,512,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33