Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Kulové koncovky duroplast PF 31, černý.
Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Páky ploché lze použít k jednoduchému upínání, popřípadě přepínání. K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné pákou otočit o 360°.
Typ s vnitřní hvězdicí je konstruován tak, aby bylo možné přestavení o 45°.
Na vyžádání:Odlišné vnitřní závity, lícované otvory a vnitřní hvězdice.
Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0177 Přepínací páky ploché 155 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přepínací páky ploché

Ploché upínací páky s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Ploché upínací páky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostXD

D1D2HH1H2AA1CADPřís.CenaObjednat
K0177.206vnitřní závit1M62582014228,57515 na požádání
K0177.208vnitřní závit1M82582014228,57515 na požádání
K0177.210vnitřní závit1M102582014228,57515 na požádání
K0177.212vnitřní závit2M1233102517271010015 na požádání
K0177.216vnitřní závit2M1633102517271010015 na požádání
K0177.220vnitřní závit3M20411230203611,512815 na požádání
K0177.224vnitřní závit3M24411230203611,512815 na požádání

Přepínací páky ploché s lícovaným otvorem

více informací

Výkresy

Přepínací páky ploché s lícovaným otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikostXD

D1D2HH1H2AA1CADPřís.CenaObjednat
K0177.106Kalibrovaný otvor162582014228,57515 na požádání
K0177.108Kalibrovaný otvor182582014228,57515 na požádání
K0177.110Kalibrovaný otvor1102582014228,57515 na požádání
K0177.112Kalibrovaný otvor21233102517271010015 na požádání
K0177.116Kalibrovaný otvor21633102517271010015 na požádání
K0177.120Kalibrovaný otvor320411230203611,512815 na požádání
K0177.124Kalibrovaný otvor324411230203611,512815 na požádání

Přepínací páky ploché s vnitřní hvězdicí

více informací

Výkresy

Přepínací páky ploché s vnitřní hvězdicí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníVelikost

SWDD1D2HH1H2AA1CADPřís.CenaObjednat
K0177.305Vnitřní hvězdice15,52582014228,57515 na požádání
K0177.307Vnitřní hvězdice172582014228,57515 na požádání
K0177.309Vnitřní hvězdice2933102517271010015 na požádání
K0177.311Vnitřní hvězdice21133102517271010015 na požádání
K0177.314Vnitřní hvězdice314411230203611,512815 na požádání
K0177.319Vnitřní hvězdice319411230203611,512815 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33