Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Ocelové svěrací páky s vnitřním závitem
K0752

Ocelové svěrací páky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť páky z 1.0401.
Ostatní ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ruční páka potažená umělou hmotou s jemnou strukturou.
Ocelové části brynýrované.
Upozornění:Sériově se dodávají:
černá jemná struktura,
červená RAL 3003 jemná struktura.

Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0752 Svěrací páky ocelové s vnitřním závitem 202 kB

Výkresy

Ocelové svěrací páky s vnitřním závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarvaVelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0752.1041černá1M4910131424,54--344047716 na požádání
K0752.1051černá1M5910131424,5414,531344047716 na požádání
K0752.1061černá1M6910131424,5414,531344047716 na požádání
K0752.2061černá2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 na požádání
K0752.2081černá2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 na požádání
K0752.3081černá3M81416212237102454,558,580911122 na požádání
K0752.3101černá3M101416212237102454,558,580911122 na požádání
K0752.4101černá4M1017192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0752.4121černá4M1217192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0752.5121černá5M1223233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0752.5161černá5M1623233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0752.10427rubínově červená RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 na požádání
K0752.10527rubínově červená RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 na požádání
K0752.10627rubínově červená RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 na požádání
K0752.20627rubínově červená RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 na požádání
K0752.20827rubínově červená RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 na požádání
K0752.30827rubínově červená RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 na požádání
K0752.31027rubínově červená RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 na požádání
K0752.41027rubínově červená RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0752.41227rubínově červená RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0752.51227rubínově červená RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0752.51627rubínově červená RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 na požádání

Pokyny k tomuto zboží

Popis svěrací páky s vnitřním závitem:
Nastavitelná ovládací páka, skládá se z nelegované oceli C15 (třída pevnosti 5.8). Madlo odolává bez problému i vyšším silám při zavírání a otvírání, protože je vyrobeno z pevného materiálu, z oceli. Do ruky padnoucí madlo svěrací páky je matné, potažené práškovou hmotou a lze ho objednat v sériově vyráběných barvách červené a černé. Matné potažení zajišťuje absorpci světla bez lesklých efektů. Následující rozměry závitů jsou skladem a lze je pohodlně objednat online:

- svěrací páka M5
- svěrací páka M6
- svěrací páka M8
- svěrací páka M10
- svěrací páka M12
- svěrací páka M16

Obsluha svěrací páky s vnějším závitem:
Vnější závit se zašroubuje do protikusu s odpovídajícím vnitřním závitem. Zdvižením ovládací páky vypadnou z ozubení a následně je možné je umístit do požadované polohy. Pokud ho uvolníte ve svěrací páce, opět samočinně zapadne.

Vložka svěrací páky s vnějším závitem:
Svěrací páka se uplatňuje a používá jako ovládací díl především v průmyslu u strojů nebo průmyslových zařízení, ale i ve všech ostatních oblastech s využitím svěrací funkce, např. v zábavní technice, osvětlovací technice, u logistických systémů nebo sportovních zařízení.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33