Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Excentrické páky s rychlouzávěrem
K0751

Excentrické páky s rychlouzávěrem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Rukojeť páky a tlaková podložka z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny PA66, černé.
Osový čep z nerezové oceli 1.4305, bez povrchové úpravy.
Aretační čepy z oceli 1.0718, modře pasivovaná.
Pružná svorka, nerezová ocel 1.4310, pasivovaná
Upozornění:Zaklesnutím do pružné svorky lze plechový prvek ustavit do polohy. Následující upnutí plechového prvku se uskutečňuje ruční pákou.
Plasty mají tu vlastnost, že u nich při zátěži dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0751 Excentrické páky s rychlouzávěrem 274 kB
 Návod k montáži excentrického rychlouzávěru 68,5 kB

Výkresy

Excentrické páky s rychlouzávěrem
Excentrické páky s rychlouzávěrem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1BHH1X
Tloušťka materiálu
Přídržná
síla
cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0751.121107X271,579,6221423,41,9 - 2,3500 na požádání
K0751.121107X471,579,6221423,43,9 - 4,3500 na požádání
K0751.121107X671,579,6221423,45,9 - 6,3500 na požádání
K0751.121107X871,579,6221423,47,9 - 8,3500 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33