Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Ploché svěrací páky s vnitřním závitem
K0737

Ploché svěrací páky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť páky ze zinkové slitiny podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Rukojeť páky potažena umělou hmotou
Ocelové části brynýrované
Upozornění:Sériově se dodává:
černá polomatná, oranžová RAL 2004.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy, jakož i nestandardní provedení.
Rozměr "H1" dodáváme za příplatek i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0737 Ploché svěrací páky s vnitřním závitem 184 kB

Výkresy

Ploché svěrací páky s vnitřním závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0737.2061černá sametově matná2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 na požádání
K0737.2062čistě oranžová RAL 20042M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 na požádání
K0737.2081černá sametově matná2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 na požádání
K0737.2082čistě oranžová RAL 20042M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 na požádání
K0737.3081černá sametově matná3M8141621,222371023,83842809111,722 na požádání
K0737.3082čistě oranžová RAL 20043M8141621,222371023,83842809111,722 na požádání
K0737.3101černá sametově matná3M10141621,222371023,83842809111,722 na požádání
K0737.3102čistě oranžová RAL 20043M10141621,222371023,83842809111,722 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33