Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Ploché svěrací páky s vnějším závitem
K0737

Ploché svěrací páky s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť páky ze zinkové slitiny podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Rukojeť páky potažena umělou hmotou
Ocelové části brynýrované
Upozornění:Sériově se dodává:
černá polomatná, oranžová RAL 2004.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy,
jakož i nestandardní provedení.
Rozměr "H1" dodáváme za příplatek
i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0737 Ploché svěrací páky s vnějším závitem 192 kB

Výkresy

Ploché svěrací páky s vnějším závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0737.2061X15černá sametově matná2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 na požádání
K0737.2062X15čistě oranžová RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 na požádání
K0737.2061X20černá sametově matná2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 na požádání
K0737.2062X20čistě oranžová RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 na požádání
K0737.2061X25černá sametově matná2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 na požádání
K0737.2062X25čistě oranžová RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 na požádání
K0737.2061X30černá sametově matná2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 na požádání
K0737.2062X30čistě oranžová RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 na požádání
K0737.2061X35černá sametově matná2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 na požádání
K0737.2062X35čistě oranžová RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 na požádání
K0737.2061X40černá sametově matná2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 na požádání
K0737.2062X40čistě oranžová RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 na požádání
K0737.2061X45černá sametově matná2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 na požádání
K0737.2062X45čistě oranžová RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 na požádání
K0737.2061X50černá sametově matná2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 na požádání
K0737.2062X50čistě oranžová RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 na požádání
K0737.2061X55černá sametově matná2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 na požádání
K0737.2062X55čistě oranžová RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 na požádání
K0737.2061X60černá sametově matná2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 na požádání
K0737.2062X60čistě oranžová RAL 20042M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 na požádání
K0737.2081X15černá sametově matná2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 na požádání
K0737.2082X15čistě oranžová RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 na požádání
K0737.2081X20černá sametově matná2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 na požádání
K0737.2082X20čistě oranžová RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 na požádání
K0737.2081X25černá sametově matná2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 na požádání
K0737.2082X25čistě oranžová RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 na požádání
K0737.2081X30černá sametově matná2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 na požádání
K0737.2082X30čistě oranžová RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 na požádání
K0737.2081X35černá sametově matná2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 na požádání
K0737.2082X35čistě oranžová RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 na požádání
K0737.2081X40černá sametově matná2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 na požádání
K0737.2082X40čistě oranžová RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 na požádání
K0737.2081X45černá sametově matná2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 na požádání
K0737.2082X45čistě oranžová RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 na požádání
K0737.2081X50černá sametově matná2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 na požádání
K0737.2082X50čistě oranžová RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 na požádání
K0737.2081X55černá sametově matná2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 na požádání
K0737.2082X55čistě oranžová RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 na požádání
K0737.2081X60černá sametově matná2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 na požádání
K0737.2101X15černá sametově matná2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 na požádání
K0737.2082X60čistě oranžová RAL 20042M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 na požádání
K0737.2102X15čistě oranžová RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 na požádání
K0737.2101X20černá sametově matná2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 na požádání
K0737.2102X20čistě oranžová RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 na požádání
K0737.2101X25černá sametově matná2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 na požádání
K0737.2102X25čistě oranžová RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 na požádání
K0737.2101X30černá sametově matná2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 na požádání
K0737.2102X30čistě oranžová RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 na požádání
K0737.2101X35černá sametově matná2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 na požádání
K0737.2102X35čistě oranžová RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 na požádání
K0737.2101X40černá sametově matná2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 na požádání
K0737.2102X40čistě oranžová RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 na požádání
K0737.2101X45černá sametově matná2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 na požádání
K0737.2102X45čistě oranžová RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 na požádání
K0737.2101X50černá sametově matná2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 na požádání
K0737.2102X50čistě oranžová RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 na požádání
K0737.2101X55černá sametově matná2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 na požádání
K0737.2102X55čistě oranžová RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 na požádání
K0737.2101X60černá sametově matná2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 na požádání
K0737.2102X60čistě oranžová RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 na požádání
K0737.3081X15černá sametově matná3M81621,222371023,83842809111,72215 na požádání
K0737.3082X15čistě oranžová RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72215 na požádání
K0737.3081X20černá sametově matná3M81621,222371023,83842809111,72220 na požádání
K0737.3082X20čistě oranžová RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72220 na požádání
K0737.3081X25černá sametově matná3M81621,222371023,83842809111,72225 na požádání
K0737.3082X25čistě oranžová RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72225 na požádání
K0737.3081X30černá sametově matná3M81621,222371023,83842809111,72230 na požádání
K0737.3082X30čistě oranžová RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72230 na požádání
K0737.3081X35černá sametově matná3M81621,222371023,83842809111,72235 na požádání
K0737.3082X35čistě oranžová RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72235 na požádání
K0737.3081X40černá sametově matná3M81621,222371023,83842809111,72240 na požádání
K0737.3082X40čistě oranžová RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72240 na požádání
K0737.3081X45černá sametově matná3M81621,222371023,83842809111,72245 na požádání
K0737.3082X45čistě oranžová RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72245 na požádání
K0737.3081X50černá sametově matná3M81621,222371023,83842809111,72250 na požádání
K0737.3082X50čistě oranžová RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72250 na požádání
K0737.3081X55černá sametově matná3M81621,222371023,83842809111,72255 na požádání
K0737.3082X55čistě oranžová RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72255 na požádání
K0737.3081X60černá sametově matná3M81621,222371023,83842809111,72260 na požádání
K0737.3082X60čistě oranžová RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72260 na požádání
K0737.3101X15černá sametově matná3M101621,222371023,83842809111,72215 na požádání
K0737.3102X15čistě oranžová RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72215 na požádání
K0737.3101X20černá sametově matná3M101621,222371023,83842809111,72220 na požádání
K0737.3102X20čistě oranžová RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72220 na požádání
K0737.3101X25černá sametově matná3M101621,222371023,83842809111,72225 na požádání
K0737.3102X25čistě oranžová RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72225 na požádání
K0737.3101X30černá sametově matná3M101621,222371023,83842809111,72230 na požádání
K0737.3102X30čistě oranžová RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72230 na požádání
K0737.3101X35černá sametově matná3M101621,222371023,83842809111,72235 na požádání
K0737.3102X35čistě oranžová RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72235 na požádání
K0737.3101X40černá sametově matná3M101621,222371023,83842809111,72240 na požádání
K0737.3102X40čistě oranžová RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72240 na požádání
K0737.3101X45černá sametově matná3M101621,222371023,83842809111,72245 na požádání
K0737.3102X45čistě oranžová RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72245 na požádání
K0737.3101X50černá sametově matná3M101621,222371023,83842809111,72250 na požádání
K0737.3102X50čistě oranžová RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72250 na požádání
K0737.3101X55černá sametově matná3M101621,222371023,83842809111,72255 na požádání
K0737.3102X55čistě oranžová RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72255 na požádání
K0737.3101X60černá sametově matná3M101621,222371023,83842809111,72260 na požádání
K0737.3102X60čistě oranžová RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72260 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33