Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky s vnitřním závitem a plastovou rukojetí, ocelové části z nerezu
K0270

Svěrací páky s vnitřním závitem a plastovou rukojetí, ocelové...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Svěrací páky NOVO grip znamenají pro mnohé klíčovou volbu v oblasti bezpečné a pohodlné manipulace. Téměř každý problém s ovládáním a upínáním je pomocí nich řešitelný.Materiál:Držadlo z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkové slitiny.
Ocelové části z nerezu 1.4305.
Provedení: Ocelové části lesklé.Upozornění:Δ Na tomto místě je třeba udat požadovanou barvu svěrací páky.Na vyžádání:Další vnitřní závity i nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0270 Svěrací páky s vnitřním závitem a plastovou rukojetí, ocelové části z nerezu 206 kB

Výkresy

Svěrací páky s vnitřním závitem a plastovou rukojetí, ocelové části z nerezu

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0270.1041tmavošedá RAL 70211M49101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.1042čistě oranžová RAL 20041M49101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.10416řepkově žlutá RAL 10211M49101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.10484bezpečnostní červená RAL 30201M49101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.10486signální zelená RAL 60321M49101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.10487bezpečnostní modrá RAL 50171M49101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.1051tmavošedá RAL 70211M59101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.1052čistě oranžová RAL 20041M59101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.10516řepkově žlutá RAL 10211M59101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.10584bezpečnostní červená RAL 30201M59101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.10586signální zelená RAL 60321M59101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.10587bezpečnostní modrá RAL 50171M59101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.1061tmavošedá RAL 70211M69101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.1062čistě oranžová RAL 20041M69101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.10616řepkově žlutá RAL 10211M69101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.10684bezpečnostní červená RAL 30201M69101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.10686signální zelená RAL 60321M69101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.10687bezpečnostní modrá RAL 50171M69101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0270.2061tmavošedá RAL 70212M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0270.2062čistě oranžová RAL 20042M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0270.20616řepkově žlutá RAL 10212M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0270.20684bezpečnostní červená RAL 30202M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0270.20686signální zelená RAL 60322M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0270.20687bezpečnostní modrá RAL 50172M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0270.2081tmavošedá RAL 70212M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0270.2082čistě oranžová RAL 20042M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0270.20816řepkově žlutá RAL 10212M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0270.20884bezpečnostní červená RAL 30202M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0270.20886signální zelená RAL 60322M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0270.20887bezpečnostní modrá RAL 50172M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0270.3081tmavošedá RAL 70213M8141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0270.3082čistě oranžová RAL 20043M8141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0270.30816řepkově žlutá RAL 10213M8141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0270.30884bezpečnostní červená RAL 30203M8141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0270.30886signální zelená RAL 60323M8141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0270.30887bezpečnostní modrá RAL 50173M8141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0270.3101tmavošedá RAL 70213M10141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0270.3102čistě oranžová RAL 20043M10141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0270.31016řepkově žlutá RAL 10213M10141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0270.31084bezpečnostní červená RAL 30203M10141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0270.31086signální zelená RAL 60323M10141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0270.31087bezpečnostní modrá RAL 50173M10141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0270.4101tmavošedá RAL 70214M10171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0270.4102čistě oranžová RAL 20044M10171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0270.41016řepkově žlutá RAL 10214M10171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0270.41084bezpečnostní červená RAL 30204M10171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0270.41086signální zelená RAL 60324M10171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0270.41087bezpečnostní modrá RAL 50174M10171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0270.4121tmavošedá RAL 70214M12171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0270.4122čistě oranžová RAL 20044M12171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0270.41216řepkově žlutá RAL 10214M12171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0270.41284bezpečnostní červená RAL 30204M12171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0270.41286signální zelená RAL 60324M12171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0270.41287bezpečnostní modrá RAL 50174M12171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0270.5121tmavošedá RAL 70215M1223233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0270.5122čistě oranžová RAL 20045M1223233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0270.51216řepkově žlutá RAL 10215M1223233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0270.51284bezpečnostní červená RAL 30205M1223233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0270.51286signální zelená RAL 60325M1223233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0270.51287bezpečnostní modrá RAL 50175M1223233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0270.5161tmavošedá RAL 70215M1623233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0270.5162čistě oranžová RAL 20045M1623233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0270.51616řepkově žlutá RAL 10215M1623233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0270.51684bezpečnostní červená RAL 30205M1623233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0270.51686signální zelená RAL 60325M1623233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0270.51687bezpečnostní modrá RAL 50175M1623233032,5491233727711012615,526 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33