Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky s vnitřním závitem a plastovou rukojetí
K0269

Svěrací páky s vnitřním závitem a plastovou rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Svěrací páky NOVO grip znamenají pro mnohé klíčovou volbu v oblasti bezpečné a pohodlné manipulace. Téměř každý problém s ovládáním a upínáním je pomocí nich řešitelný.Materiál:Držadlo z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkové slitiny.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ocelové části brynýrované.Upozornění:Δ Na tomto místě je třeba udat požadovanou barvu svěrací páky.Na vyžádání:Další vnitřní závity i nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0269 Svěrací páky s vnitřním závitem a plastovou rukojetí 224 kB

Výkresy

Svěrací páky s vnitřním závitem a plastovou rukojetí

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0269.1041tmavošedá RAL 70211M49101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.1042čistě oranžová RAL 20041M49101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.10416řepkově žlutá RAL 10211M49101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.10484bezpečnostní červená RAL 30201M49101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.10486signální zelená RAL 60321M49101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.10487bezpečnostní modrá RAL 50171M49101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.1051tmavošedá RAL 70211M59101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.1052čistě oranžová RAL 20041M59101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.10516řepkově žlutá RAL 10211M59101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.10584bezpečnostní červená RAL 30201M59101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.10586signální zelená RAL 60321M59101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.10587bezpečnostní modrá RAL 50171M59101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.1061tmavošedá RAL 70211M69101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.1062čistě oranžová RAL 20041M69101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.10616řepkově žlutá RAL 10211M69101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.10684bezpečnostní červená RAL 30201M69101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.10686signální zelená RAL 60321M69101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.10687bezpečnostní modrá RAL 50171M69101314,524,54153033,540477,516 na požádání
K0269.2061tmavošedá RAL 70212M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0269.20616řepkově žlutá RAL 10212M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0269.2062čistě oranžová RAL 20042M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0269.20684bezpečnostní červená RAL 30202M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0269.20686signální zelená RAL 60322M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0269.20687bezpečnostní modrá RAL 50172M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0269.2081tmavošedá RAL 70212M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0269.2082čistě oranžová RAL 20042M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0269.20816řepkově žlutá RAL 10212M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0269.20884bezpečnostní červená RAL 30202M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0269.20886signální zelená RAL 60322M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0269.20887bezpečnostní modrá RAL 50172M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 na požádání
K0269.3081tmavošedá RAL 70213M8141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0269.3082čistě oranžová RAL 20043M8141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0269.30816řepkově žlutá RAL 10213M8141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0269.30884bezpečnostní červená RAL 30203M8141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0269.30886signální zelená RAL 60323M8141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0269.30887bezpečnostní modrá RAL 50173M8141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0269.3101tmavošedá RAL 70213M10141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0269.3102čistě oranžová RAL 20043M10141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0269.31016řepkově žlutá RAL 10213M10141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0269.31084bezpečnostní červená RAL 30203M10141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0269.31086signální zelená RAL 60323M10141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0269.31087bezpečnostní modrá RAL 50173M10141621,52337102453,5588091,51122 na požádání
K0269.4101tmavošedá RAL 70214M10171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0269.4102čistě oranžová RAL 20044M10171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0269.41016řepkově žlutá RAL 10214M10171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0269.41084bezpečnostní červená RAL 30204M10171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0269.41086signální zelená RAL 60324M10171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0269.41087bezpečnostní modrá RAL 50174M10171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0269.4121tmavošedá RAL 70214M12171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0269.4122čistě oranžová RAL 20044M12171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0269.41216řepkově žlutá RAL 10214M12171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0269.41284bezpečnostní červená RAL 30204M12171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0269.41286signální zelená RAL 60324M12171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0269.41287bezpečnostní modrá RAL 50174M12171925,527,54310266166951091324 na požádání
K0269.5121tmavošedá RAL 70215M1223233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0269.5122čistě oranžová RAL 20045M1223233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0269.51216řepkově žlutá RAL 10215M1223233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0269.51284bezpečnostní červená RAL 30205M1223233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0269.51286signální zelená RAL 60325M1223233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0269.51287bezpečnostní modrá RAL 50175M1223233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0269.5161tmavošedá RAL 70215M1623233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0269.5162čistě oranžová RAL 20045M1623233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0269.51616řepkově žlutá RAL 10215M1623233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0269.51684bezpečnostní červená RAL 30205M1623233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0269.51686signální zelená RAL 60325M1623233032,5491233727711012615,526 na požádání
K0269.51687bezpečnostní modrá RAL 50175M1623233032,5491233727711012615,526 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33