Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky ECO s vnitřním závitem
K0252

Svěrací páky ECO s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť páky a vložka z vyztužené umělé hmoty.

U velikosti 1 a 2 pouzdro z mosazi.
U velikosti 3 pouzdro z oceli.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Upozornění:Sériově se dodává barva tmavošedá RAL 7021.Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nestandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0252 Svěrací páky ECO s vnitřním závitem 178 kB

Výkresy

Svěrací páky ECO s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0252.10411M461012,614,121,7511,33229,147,9551312 na požádání
K0252.10511M561012,614,121,7511,33229,147,9551312 na požádání
K0252.20512M57,513,51719285,51441,93864,57417,512 na požádání
K0252.20612M6913,51719285,51441,93864,57417,512 na požádání
K0252.20812M8913,51719285,51441,93864,57417,512 na požádání
K0252.30813M8121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 na požádání
K0252.31013M10121720,423,940,71023,158,153,381,1932212 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33