Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky 2K s vnitřním závitem
K0125

Svěrací páky 2K s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeti páky:
Tvrdá část z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkového tlakového odlitku.
Měkká část Thermoflex na bázi SEBS.
Ocelové díly:
třída pevnosti 5.8.
Provedení: Ocelové části brynýrované.Upozornění:Tvrdá a měkká složka se sériově dodává v barvě tmavošedé RAL 7021.Na vyžádání:Další vnitřní závity, barevné kombinace i nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0125 Svěrací páky 2K s vnitřním závitem 195 kB

Výkresy

Svěrací páky 2K s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0125.104011M4910151624,54103033,540,148,110,116 na požádání
K0125.105011M5910151624,54103033,540,148,110,116 na požádání
K0125.106011M6910151624,54103033,540,148,110,116 na požádání
K0125.206012M61213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 na požádání
K0125.208012M81213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 na požádání
K0125.308013M81416212237101751,656,180,291,220,722 na požádání
K0125.310013M101416212237101751,656,180,291,220,722 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33