Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky 2K s vnějším závitem
K0125

Svěrací páky 2K s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeti páky:
Tvrdá část z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkového tlakového odlitku.
Měkká část Thermoflex na bázi SEBS.
Ocelové díly:
třída pevnosti 5.8.
Provedení: Ocelové části brynýrované.Upozornění:Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barevné kombinace i nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0125 Svěrací páky 2K s vnějším závitem 193 kB

Výkresy

Svěrací páky 2K s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostXD

D1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0125.10501X101M510151624,54--33,540,148,110,11610 na požádání
K0125.10501X151M510151624,54103033,540,148,110,11615 na požádání
K0125.10501X201M510151624,54103033,540,148,110,11620 na požádání
K0125.10501X251M510151624,54103033,540,148,110,11625 na požádání
K0125.10501X301M510151624,54103033,540,148,110,11630 na požádání
K0125.10501X351M510151624,54103033,540,148,110,11635 na požádání
K0125.10501X401M510151624,54103033,540,148,110,11640 na požádání
K0125.10501X451M510151624,54103033,540,148,110,11645 na požádání
K0125.10501X501M510151624,54103033,540,148,110,11650 na požádání
K0125.10601X101M610151624,54103033,540,148,110,11610 na požádání
K0125.10601X151M610151624,54103033,540,148,110,11615 na požádání
K0125.10601X201M610151624,54103033,540,148,110,11620 na požádání
K0125.10601X251M610151624,54103033,540,148,110,11625 na požádání
K0125.10601X301M610151624,54103033,540,148,110,11630 na požádání
K0125.10601X351M610151624,54103033,540,148,110,11635 na požádání
K0125.10601X401M610151624,54103033,540,148,110,11640 na požádání
K0125.10601X451M610151624,54103033,540,148,110,11645 na požádání
K0125.10601X501M610151624,54103033,540,148,110,11650 na požádání
K0125.20601X152M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 na požádání
K0125.20601X202M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 na požádání
K0125.20601X252M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 na požádání
K0125.20601X302M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 na požádání
K0125.20601X352M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 na požádání
K0125.20601X402M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 na požádání
K0125.20601X452M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 na požádání
K0125.20601X502M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 na požádání
K0125.20601X552M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 na požádání
K0125.20601X602M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 na požádání
K0125.20801X152M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 na požádání
K0125.20801X202M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 na požádání
K0125.20801X252M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 na požádání
K0125.20801X302M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 na požádání
K0125.20801X352M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 na požádání
K0125.20801X402M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 na požádání
K0125.20801X452M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 na požádání
K0125.20801X502M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 na požádání
K0125.20801X552M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 na požádání
K0125.20801X602M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 na požádání
K0125.21001X152M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 na požádání
K0125.21001X202M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 na požádání
K0125.21001X252M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 na požádání
K0125.21001X302M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 na požádání
K0125.21001X352M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 na požádání
K0125.21001X402M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 na požádání
K0125.21001X452M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 na požádání
K0125.21001X502M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 na požádání
K0125.21001X552M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 na požádání
K0125.21001X602M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 na požádání
K0125.30801X153M816212237101751,656,180,291,220,72215 na požádání
K0125.30801X203M816212237101751,656,180,291,220,72220 na požádání
K0125.30801X253M816212237101751,656,180,291,220,72225 na požádání
K0125.30801X303M816212237101751,656,180,291,220,72230 na požádání
K0125.30801X353M816212237101751,656,180,291,220,72235 na požádání
K0125.30801X403M816212237101751,656,180,291,220,72240 na požádání
K0125.30801X453M816212237101751,656,180,291,220,72245 na požádání
K0125.30801X503M816212237101751,656,180,291,220,72250 na požádání
K0125.30801X553M816212237101751,656,180,291,220,72255 na požádání
K0125.30801X603M816212237101751,656,180,291,220,72260 na požádání
K0125.31001X153M1016212237101751,656,180,291,220,72215 na požádání
K0125.31001X203M1016212237101751,656,180,291,220,72220 na požádání
K0125.31001X253M1016212237101751,656,180,291,220,72225 na požádání
K0125.31001X303M1016212237101751,656,180,291,220,72230 na požádání
K0125.31001X353M1016212237101751,656,180,291,220,72235 na požádání
K0125.31001X403M1016212237101751,656,180,291,220,72240 na požádání
K0125.31001X453M1016212237101751,656,180,291,220,72245 na požádání
K0125.31001X503M1016212237101751,656,180,291,220,72250 na požádání
K0125.31001X553M1016212237101751,656,180,291,220,72255 na požádání
K0125.31001X603M1016212237101751,656,180,291,220,72260 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33