Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky nerezové s vnitřním závitem
K0124

Svěrací páky nerezové s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť páky z jemné litiny 1.4308.
Ostatní ocelové části 1.4305.
Provedení: Ovládací páky elektrolyticky leštěné nebo pískované.
Ocelové časti bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Další vnitřní závity a nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0124 Svěrací páky nerezové s vnitřním závitem 201 kB

Výkresy

Svěrací páky nerezové s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPovrch

VelikostXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0124.104elektrolyticky leštěno1M4910131424,5414,531344047716 na požádání
K0124.105elektrolyticky leštěno1M5910131424,5414,531344047716 na požádání
K0124.106elektrolyticky leštěno1M6910131424,5414,531344047716 na požádání
K0124.206elektrolyticky leštěno2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 na požádání
K0124.208elektrolyticky leštěno2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 na požádání
K0124.308elektrolyticky leštěno3M81416212237102454,558,580911122 na požádání
K0124.310elektrolyticky leštěno3M101416212237102454,558,580911122 na požádání
K0124.410elektrolyticky leštěno4M1017192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0124.412elektrolyticky leštěno4M1217192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0124.512elektrolyticky leštěno5M1223233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0124.516elektrolyticky leštěno5M1623233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0124.104153pískováno1M4910131424,5414,531344047716 na požádání
K0124.105153pískováno1M5910131424,5414,531344047716 na požádání
K0124.106153pískováno1M6910131424,5414,531344047716 na požádání
K0124.206153pískováno2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 na požádání
K0124.208153pískováno2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 na požádání
K0124.308153pískováno3M81416212237102454,558,580911122 na požádání
K0124.310153pískováno3M101416212237102454,558,580911122 na požádání
K0124.410153pískováno4M1017192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0124.412153pískováno4M1217192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0124.512153pískováno5M1223233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0124.516153pískováno5M1623233132491231,57377,51101261526 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33