Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky s vnitřním závitem, ocelové části z nerezu
K0123

Svěrací páky s vnitřním závitem, ocelové části z nerezu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť páky zinkový tlakový odlitek podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezu 1.4305.
Provedení: Rukojeť páky potažena umělou hmotou nebo chromováno do vysokého lesku. Ocelové části lesklé.Upozornění:Δ Na tomto místě je třeba uvést požadovanou barvu svěrací páky.
Sériově se dodává:
černá matná, oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza, chromováno do vysokého lesku.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0123 Svěrací páky s vnitřním závitem, ocelové části z nerezu 403 kB

Výkresy

Svěrací páky s vnitřním závitem, ocelové části z nerezu

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0123.0031černá sametově matná0M3910131424,5414,530333037716 na požádání
K0123.0032čistě oranžová RAL 20040M3910131424,5414,530333037716 na požádání
K0123.00327rubínově červená RAL 30030M3910131424,5414,530333037716 na požádání
K0123.0033kovově stříbrná0M3910131424,5414,530333037716 na požádání
K0123.0036chromováno do vysokého lesku0M3910131424,5414,530333037716 na požádání
K0123.0041černá sametově matná0M4910131424,5414,530333037716 na požádání
K0123.0042čistě oranžová RAL 20040M4910131424,5414,530333037716 na požádání
K0123.00427rubínově červená RAL 30030M4910131424,5414,530333037716 na požádání
K0123.0043kovově stříbrná0M4910131424,5414,530333037716 na požádání
K0123.0046chromováno do vysokého lesku0M4910131424,5414,530333037716 na požádání
K0123.0051černá sametově matná0M5910131424,5414,530333037716 na požádání
K0123.0052čistě oranžová RAL 20040M5910131424,5414,530333037716 na požádání
K0123.00527rubínově červená RAL 30030M5910131424,5414,530333037716 na požádání
K0123.0053kovově stříbrná0M5910131424,5414,530333037716 na požádání
K0123.0056chromováno do vysokého lesku0M5910131424,5414,530333037716 na požádání
K0123.1041černá sametově matná1M4910131424,5414,531344047716 na požádání
K0123.1042čistě oranžová RAL 20041M4910131424,5414,531344047716 na požádání
K0123.10427rubínově červená RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 na požádání
K0123.1043kovově stříbrná1M4910131424,5414,531344047716 na požádání
K0123.1046chromováno do vysokého lesku1M4910131424,5414,531344047716 na požádání
K0123.1051černá sametově matná1M5910131424,5414,531344047716 na požádání
K0123.1052čistě oranžová RAL 20041M5910131424,5414,531344047716 na požádání
K0123.10527rubínově červená RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 na požádání
K0123.1053kovově stříbrná1M5910131424,5414,531344047716 na požádání
K0123.1056chromováno do vysokého lesku1M5910131424,5414,531344047716 na požádání
K0123.1061černá sametově matná1M6910131424,5414,531344047716 na požádání
K0123.1062čistě oranžová RAL 20041M6910131424,5414,531344047716 na požádání
K0123.10627rubínově červená RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 na požádání
K0123.1063kovově stříbrná1M6910131424,5414,531344047716 na požádání
K0123.1066chromováno do vysokého lesku1M6910131424,5414,531344047716 na požádání
K0123.2061černá sametově matná2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0123.2062čistě oranžová RAL 20042M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0123.20627rubínově červená RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0123.2063kovově stříbrná2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0123.2066chromováno do vysokého lesku2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0123.2081černá sametově matná2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0123.2082čistě oranžová RAL 20042M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0123.20827rubínově červená RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0123.2083kovově stříbrná2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0123.2086chromováno do vysokého lesku2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0123.3081černá sametově matná3M81416212237102454,558,580911122 na požádání
K0123.3082čistě oranžová RAL 20043M81416212237102454,558,580911122 na požádání
K0123.30827rubínově červená RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 na požádání
K0123.3083kovově stříbrná3M81416212237102454,558,580911122 na požádání
K0123.3086chromováno do vysokého lesku3M81416212237102454,558,580911122 na požádání
K0123.3101černá sametově matná3M101416212237102454,558,580911122 na požádání
K0123.3102čistě oranžová RAL 20043M101416212237102454,558,580911122 na požádání
K0123.31027rubínově červená RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 na požádání
K0123.3103kovově stříbrná3M101416212237102454,558,580911122 na požádání
K0123.3106chromováno do vysokého lesku3M101416212237102454,558,580911122 na požádání
K0123.4101černá sametově matná4M1017192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0123.4102čistě oranžová RAL 20044M1017192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0123.41027rubínově červená RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0123.4103kovově stříbrná4M1017192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0123.4106chromováno do vysokého lesku4M1017192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0123.4121černá sametově matná4M1217192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0123.4122čistě oranžová RAL 20044M1217192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0123.41227rubínově červená RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0123.4123kovově stříbrná4M1217192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0123.4126chromováno do vysokého lesku4M1217192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0123.5121černá sametově matná5M1223233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0123.5122čistě oranžová RAL 20045M1223233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0123.51227rubínově červená RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0123.5123kovově stříbrná5M1223233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0123.5126chromováno do vysokého lesku5M1223233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0123.5161černá sametově matná5M1623233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0123.5162čistě oranžová RAL 20045M1623233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0123.51627rubínově červená RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0123.5163kovově stříbrná5M1623233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0123.5166chromováno do vysokého lesku5M1623233132491231,57377,51101261526 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33