Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky s vnějším závitem, ocelové části z nerezu
K0123

Svěrací páky s vnějším závitem, ocelové části z nerezu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť páky zinkový tlakový odlitek podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezu 1.4305.
Provedení: Rukojeť páky potažena umělou hmotou nebo chromováno do vysokého lesku. Ocelové části lesklé.Upozornění:Δ Na tomto místě je třeba uvést požadovanou barvu svěrací páky.
Sériově se dodává:
černá matná, oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza, chromováno do vysokého lesku.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0123 Svěrací páky s vnějším závitem, ocelové části z nerezu 462 kB

Výkresy

Svěrací páky s vnějším závitem, ocelové části z nerezu

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0123.0041X10černá sametově matná0M410131424,54--33303771610 na požádání
K0123.00427X10rubínově červená RAL 30030M410131424,5414,53033303771610 na požádání
K0123.0042X10čistě oranžová RAL 20040M410131424,5414,53033303771610 na požádání
K0123.0043X10kovově stříbrná0M410131424,5414,53033303771610 na požádání
K0123.0046X10chromováno do vysokého lesku0M410131424,5414,53033303771610 na požádání
K0123.0041X15černá sametově matná0M410131424,5414,53033303771615 na požádání
K0123.00427X15rubínově červená RAL 30030M410131424,5414,53033303771615 na požádání
K0123.0042X15čistě oranžová RAL 20040M410131424,5414,53033303771615 na požádání
K0123.0043X15kovově stříbrná0M410131424,5414,53033303771615 na požádání
K0123.0046X15chromováno do vysokého lesku0M410131424,5414,53033303771615 na požádání
K0123.0041X20černá sametově matná0M410131424,5414,53033303771620 na požádání
K0123.00427X20rubínově červená RAL 30030M410131424,5414,53033303771620 na požádání
K0123.0042X20čistě oranžová RAL 20040M410131424,5414,53033303771620 na požádání
K0123.0043X20kovově stříbrná0M410131424,5414,53033303771620 na požádání
K0123.0046X20chromováno do vysokého lesku0M410131424,5414,53033303771620 na požádání
K0123.0041X25černá sametově matná0M410131424,5414,53033303771625 na požádání
K0123.00427X25rubínově červená RAL 30030M410131424,5414,53033303771625 na požádání
K0123.0042X25čistě oranžová RAL 20040M410131424,5414,53033303771625 na požádání
K0123.0043X25kovově stříbrná0M410131424,5414,53033303771625 na požádání
K0123.0046X25chromováno do vysokého lesku0M410131424,5414,53033303771625 na požádání
K0123.0051X10černá sametově matná0M510131424,5414,53033303771610 na požádání
K0123.00527X10rubínově červená RAL 30030M510131424,5414,53033303771610 na požádání
K0123.0052X10čistě oranžová RAL 20040M510131424,5414,53033303771610 na požádání
K0123.0053X10kovově stříbrná0M510131424,5414,53033303771610 na požádání
K0123.0056X10chromováno do vysokého lesku0M510131424,5414,53033303771610 na požádání
K0123.0051X15černá sametově matná0M510131424,5414,53033303771615 na požádání
K0123.00527X15rubínově červená RAL 30030M510131424,5414,53033303771615 na požádání
K0123.0052X15čistě oranžová RAL 20040M510131424,5414,53033303771615 na požádání
K0123.0053X15kovově stříbrná0M510131424,5414,53033303771615 na požádání
K0123.0056X15chromováno do vysokého lesku0M510131424,5414,53033303771615 na požádání
K0123.0051X20černá sametově matná0M510131424,5414,53033303771620 na požádání
K0123.00527X20rubínově červená RAL 30030M510131424,5414,53033303771620 na požádání
K0123.0052X20čistě oranžová RAL 20040M510131424,5414,53033303771620 na požádání
K0123.0053X20kovově stříbrná0M510131424,5414,53033303771620 na požádání
K0123.0056X20chromováno do vysokého lesku0M510131424,5414,53033303771620 na požádání
K0123.0051X25černá sametově matná0M510131424,5414,53033303771625 na požádání
K0123.00527X25rubínově červená RAL 30030M510131424,5414,53033303771625 na požádání
K0123.0052X25čistě oranžová RAL 20040M510131424,5414,53033303771625 na požádání
K0123.0053X25kovově stříbrná0M510131424,5414,53033303771625 na požádání
K0123.0056X25chromováno do vysokého lesku0M510131424,5414,53033303771625 na požádání
K0123.1051X10černá sametově matná1M510131424,5414,53134404771610 na požádání
K0123.10527X10rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771610 na požádání
K0123.1052X10čistě oranžová RAL 20041M510131424,5414,53134404771610 na požádání
K0123.1053X10kovově stříbrná1M510131424,5414,53134404771610 na požádání
K0123.1056X10chromováno do vysokého lesku1M510131424,5414,53134404771610 na požádání
K0123.1051X15černá sametově matná1M510131424,5414,53134404771615 na požádání
K0123.10527X15rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771615 na požádání
K0123.1052X15čistě oranžová RAL 20041M510131424,5414,53134404771615 na požádání
K0123.1053X15kovově stříbrná1M510131424,5414,53134404771615 na požádání
K0123.1056X15chromováno do vysokého lesku1M510131424,5414,53134404771615 na požádání
K0123.1051X20černá sametově matná1M510131424,5414,53134404771620 na požádání
K0123.10527X20rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771620 na požádání
K0123.1052X20čistě oranžová RAL 20041M510131424,5414,53134404771620 na požádání
K0123.1053X20kovově stříbrná1M510131424,5414,53134404771620 na požádání
K0123.1056X20chromováno do vysokého lesku1M510131424,5414,53134404771620 na požádání
K0123.1051X25černá sametově matná1M510131424,5414,53134404771625 na požádání
K0123.10527X25rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771625 na požádání
K0123.1052X25čistě oranžová RAL 20041M510131424,5414,53134404771625 na požádání
K0123.1053X25kovově stříbrná1M510131424,5414,53134404771625 na požádání
K0123.1056X25chromováno do vysokého lesku1M510131424,5414,53134404771625 na požádání
K0123.1061X10černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771610 na požádání
K0123.10627X10rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771610 na požádání
K0123.1062X10čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771610 na požádání
K0123.1063X10kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771610 na požádání
K0123.1066X10chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771610 na požádání
K0123.1061X15černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771615 na požádání
K0123.10627X15rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771615 na požádání
K0123.1062X15čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771615 na požádání
K0123.1063X15kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771615 na požádání
K0123.1066X15chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771615 na požádání
K0123.1061X20černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771620 na požádání
K0123.10627X20rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771620 na požádání
K0123.1062X20čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771620 na požádání
K0123.1063X20kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771620 na požádání
K0123.1066X20chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771620 na požádání
K0123.1061X25černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771625 na požádání
K0123.10627X25rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771625 na požádání
K0123.1062X25čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771625 na požádání
K0123.1063X25kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771625 na požádání
K0123.1066X25chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771625 na požádání
K0123.1061X30černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771630 na požádání
K0123.10627X30rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771630 na požádání
K0123.1062X30čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771630 na požádání
K0123.1063X30kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771630 na požádání
K0123.1066X30chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771630 na požádání
K0123.1061X40černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771640 na požádání
K0123.10627X40rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771640 na požádání
K0123.1062X40čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771640 na požádání
K0123.1063X40kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771640 na požádání
K0123.1066X40chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771640 na požádání
K0123.1061X50černá sametově matná1M610131424,5414,53134404771650 na požádání
K0123.10627X50rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771650 na požádání
K0123.1062X50čistě oranžová RAL 20041M610131424,5414,53134404771650 na požádání
K0123.1063X50kovově stříbrná1M610131424,5414,53134404771650 na požádání
K0123.1066X50chromováno do vysokého lesku1M610131424,5414,53134404771650 na požádání
K0123.2061X15černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0123.20627X15rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0123.2062X15čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0123.2063X15kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0123.2066X15chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0123.2061X20černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0123.20627X20rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0123.2062X20čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0123.2063X20kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0123.2066X20chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0123.2061X25černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0123.20627X25rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0123.2062X25čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0123.2063X25kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0123.2066X25chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0123.2061X30černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0123.20627X30rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0123.2062X30čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0123.2063X30kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0123.2066X30chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0123.2061X40černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0123.20627X40rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0123.2062X40čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0123.2063X40kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0123.2066X40chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0123.2061X50černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0123.20627X50rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0123.2062X50čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0123.2063X50kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0123.2066X50chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0123.2061X60černá sametově matná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0123.20627X60rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0123.2062X60čistě oranžová RAL 20042M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0123.2063X60kovově stříbrná2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0123.2066X60chromováno do vysokého lesku2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0123.2081X15černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0123.20827X15rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0123.2082X15čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0123.2083X15kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0123.2086X15chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 na požádání
K0123.2081X20černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0123.20827X20rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0123.2082X20čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0123.2083X20kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0123.2086X20chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0123.2081X25černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0123.20827X25rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0123.2082X25čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0123.2083X25kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0123.2086X25chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0123.2081X30černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0123.20827X30rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0123.2082X30čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0123.2083X30kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0123.2086X30chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0123.2081X40černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0123.20827X40rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0123.2082X40čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0123.2083X40kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0123.2086X40chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0123.2081X50černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0123.20827X50rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0123.2082X50čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0123.2083X50kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0123.2086X50chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0123.2081X60černá sametově matná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0123.20827X60rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0123.2082X60čistě oranžová RAL 20042M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0123.2083X60kovově stříbrná2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0123.2086X60chromováno do vysokého lesku2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0123.2101X20černá sametově matná2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0123.21027X20rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0123.2102X20čistě oranžová RAL 20042M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0123.2103X20kovově stříbrná2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0123.2106X20chromováno do vysokého lesku2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 na požádání
K0123.2101X25černá sametově matná2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0123.21027X25rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0123.2102X25čistě oranžová RAL 20042M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0123.2103X25kovově stříbrná2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0123.2106X25chromováno do vysokého lesku2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 na požádání
K0123.2101X30černá sametově matná2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0123.21027X30rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0123.2102X30čistě oranžová RAL 20042M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0123.2103X30kovově stříbrná2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0123.2106X30chromováno do vysokého lesku2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 na požádání
K0123.2101X40černá sametově matná2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0123.21027X40rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0123.2102X40čistě oranžová RAL 20042M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0123.2103X40kovově stříbrná2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0123.2106X40chromováno do vysokého lesku2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 na požádání
K0123.2101X50černá sametově matná2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0123.21027X50rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0123.2102X50čistě oranžová RAL 20042M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0123.2103X50kovově stříbrná2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0123.2106X50chromováno do vysokého lesku2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 na požádání
K0123.2101X60černá sametově matná2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0123.21027X60rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0123.2103X60kovově stříbrná2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0123.2106X60chromováno do vysokého lesku2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0123.2102X60čistě oranžová RAL 20042M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 na požádání
K0123.3081X20černá sametově matná3M816212237102454,558,58091112220 na požádání
K0123.30827X20rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112220 na požádání
K0123.3082X20čistě oranžová RAL 20043M816212237102454,558,58091112220 na požádání
K0123.3083X20kovově stříbrná3M816212237102454,558,58091112220 na požádání
K0123.3086X20chromováno do vysokého lesku3M816212237102454,558,58091112220 na požádání
K0123.3081X25černá sametově matná3M816212237102454,558,58091112225 na požádání
K0123.30827X25rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112225 na požádání
K0123.3082X25čistě oranžová RAL 20043M816212237102454,558,58091112225 na požádání
K0123.3083X25kovově stříbrná3M816212237102454,558,58091112225 na požádání
K0123.3086X25chromováno do vysokého lesku3M816212237102454,558,58091112225 na požádání
K0123.3081X30černá sametově matná3M816212237102454,558,58091112230 na požádání
K0123.30827X30rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112230 na požádání
K0123.3082X30čistě oranžová RAL 20043M816212237102454,558,58091112230 na požádání
K0123.3083X30kovově stříbrná3M816212237102454,558,58091112230 na požádání
K0123.3086X30chromováno do vysokého lesku3M816212237102454,558,58091112230 na požádání
K0123.3081X40černá sametově matná3M816212237102454,558,58091112240 na požádání
K0123.30827X40rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112240 na požádání
K0123.3082X40čistě oranžová RAL 20043M816212237102454,558,58091112240 na požádání
K0123.3083X40kovově stříbrná3M816212237102454,558,58091112240 na požádání
K0123.3086X40chromováno do vysokého lesku3M816212237102454,558,58091112240 na požádání
K0123.3081X50černá sametově matná3M816212237102454,558,58091112250 na požádání
K0123.30827X50rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112250 na požádání
K0123.3082X50čistě oranžová RAL 20043M816212237102454,558,58091112250 na požádání
K0123.3083X50kovově stříbrná3M816212237102454,558,58091112250 na požádání
K0123.3086X50chromováno do vysokého lesku3M816212237102454,558,58091112250 na požádání
K0123.3081X60černá sametově matná3M816212237102454,558,58091112260 na požádání
K0123.30827X60rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112260 na požádání
K0123.3082X60čistě oranžová RAL 20043M816212237102454,558,58091112260 na požádání
K0123.3083X60kovově stříbrná3M816212237102454,558,58091112260 na požádání
K0123.3086X60chromováno do vysokého lesku3M816212237102454,558,58091112260 na požádání
K0123.3101X20černá sametově matná3M1016212237102454,558,58091112220 na požádání
K0123.31027X20rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112220 na požádání
K0123.3102X20čistě oranžová RAL 20043M1016212237102454,558,58091112220 na požádání
K0123.3103X20kovově stříbrná3M1016212237102454,558,58091112220 na požádání
K0123.3106X20chromováno do vysokého lesku3M1016212237102454,558,58091112220 na požádání
K0123.3101X25černá sametově matná3M1016212237102454,558,58091112225 na požádání
K0123.31027X25rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112225 na požádání
K0123.3102X25čistě oranžová RAL 20043M1016212237102454,558,58091112225 na požádání
K0123.3103X25kovově stříbrná3M1016212237102454,558,58091112225 na požádání
K0123.3106X25chromováno do vysokého lesku3M1016212237102454,558,58091112225 na požádání
K0123.3101X30černá sametově matná3M1016212237102454,558,58091112230 na požádání
K0123.31027X30rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112230 na požádání
K0123.3102X30čistě oranžová RAL 20043M1016212237102454,558,58091112230 na požádání
K0123.3103X30kovově stříbrná3M1016212237102454,558,58091112230 na požádání
K0123.3106X30chromováno do vysokého lesku3M1016212237102454,558,58091112230 na požádání
K0123.3101X40černá sametově matná3M1016212237102454,558,58091112240 na požádání
K0123.31027X40rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112240 na požádání
K0123.3102X40čistě oranžová RAL 20043M1016212237102454,558,58091112240 na požádání
K0123.3103X40kovově stříbrná3M1016212237102454,558,58091112240 na požádání
K0123.3106X40chromováno do vysokého lesku3M1016212237102454,558,58091112240 na požádání
K0123.3101X50černá sametově matná3M1016212237102454,558,58091112250 na požádání
K0123.31027X50rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112250 na požádání
K0123.3102X50čistě oranžová RAL 20043M1016212237102454,558,58091112250 na požádání
K0123.3103X50kovově stříbrná3M1016212237102454,558,58091112250 na požádání
K0123.3106X50chromováno do vysokého lesku3M1016212237102454,558,58091112250 na požádání
K0123.3101X60černá sametově matná3M1016212237102454,558,58091112260 na požádání
K0123.31027X60rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112260 na požádání
K0123.3102X60čistě oranžová RAL 20043M1016212237102454,558,58091112260 na požádání
K0123.3103X60kovově stříbrná3M1016212237102454,558,58091112260 na požádání
K0123.3106X60chromováno do vysokého lesku3M1016212237102454,558,58091112260 na požádání
K0123.4121X25černá sametově matná4M12192727,54310276367,595109132425 na požádání
K0123.41227X25rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132425 na požádání
K0123.4122X25čistě oranžová RAL 20044M12192727,54310276367,595109132425 na požádání
K0123.4123X25kovově stříbrná4M12192727,54310276367,595109132425 na požádání
K0123.4126X25chromováno do vysokého lesku4M12192727,54310276367,595109132425 na požádání
K0123.4121X30černá sametově matná4M12192727,54310276367,595109132430 na požádání
K0123.41227X30rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132430 na požádání
K0123.4122X30čistě oranžová RAL 20044M12192727,54310276367,595109132430 na požádání
K0123.4123X30kovově stříbrná4M12192727,54310276367,595109132430 na požádání
K0123.4126X30chromováno do vysokého lesku4M12192727,54310276367,595109132430 na požádání
K0123.4121X40černá sametově matná4M12192727,54310276367,595109132440 na požádání
K0123.41227X40rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132440 na požádání
K0123.4122X40čistě oranžová RAL 20044M12192727,54310276367,595109132440 na požádání
K0123.4123X40kovově stříbrná4M12192727,54310276367,595109132440 na požádání
K0123.4126X40chromováno do vysokého lesku4M12192727,54310276367,595109132440 na požádání
K0123.4121X50černá sametově matná4M12192727,54310276367,595109132450 na požádání
K0123.41227X50rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132450 na požádání
K0123.4122X50čistě oranžová RAL 20044M12192727,54310276367,595109132450 na požádání
K0123.4123X50kovově stříbrná4M12192727,54310276367,595109132450 na požádání
K0123.4126X50chromováno do vysokého lesku4M12192727,54310276367,595109132450