Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky s krytkou s vnitřním závitem, ocelové části z nerezu
K0123

Svěrací páky s krytkou s vnitřním závitem, ocelové části...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Manipulační páky ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 1.4305.
Krytka z nerezu 1.4305.
Provedení: Rukojeti páky potažené umělou hmotou,
ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává:
černá polomatná, oranžová RAL 2004.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0123 Svěrací páky s krytkou s vnitřním závitem, ocelové části z nerezu 171 kB

Výkresy

Svěrací páky s krytkou s vnitřním závitem, ocelové části z nerezu

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0123.92061černá sametově matná2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0123.92062čistě oranžová RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0123.92081černá sametově matná2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0123.92082čistě oranžová RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0123.93081černá sametově matná3M81416212241,5102454,558,580911122 na požádání
K0123.93082čistě oranžová RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 na požádání
K0123.93101černá sametově matná3M101416212241,5102454,558,580911122 na požádání
K0123.93102čistě oranžová RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33