Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky s vnitřním závitem
K0122

Svěrací páky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť páky ze zinkové slitiny podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Rukojeť páky potažena umělou hmotou nebo chromováno do vysokého lesku. Ocelové části brynýrované.Upozornění:Δ Na tomto místě je třeba uvést požadovanou barvu svěrací páky.
Sériově se dodává:
černá matná, oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza, chromováno do vysokého lesku.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0122 Svěrací páky s vnitřním závitem 401 kB

Výkresy

Svěrací páky s vnitřním závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1Bpočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0122.0031černá sametově matná0M3910131424,5414,530333037716 na požádání
K0122.0032čistě oranžová RAL 20040M3910131424,5414,530333037716 na požádání
K0122.00327rubínově červená RAL 30030M3910131424,5414,530333037716 na požádání
K0122.0033kovově stříbrná0M3910131424,5414,530333037716 na požádání
K0122.0036chromováno do vysokého lesku0M3910131424,5414,530333037716 na požádání
K0122.0041černá sametově matná0M4910131424,5414,530333037716 na požádání
K0122.0042čistě oranžová RAL 20040M4910131424,5414,530333037716 na požádání
K0122.00427rubínově červená RAL 30030M4910131424,5414,530333037716 na požádání
K0122.0043kovově stříbrná0M4910131424,5414,530333037716 na požádání
K0122.0046chromováno do vysokého lesku0M4910131424,5414,530333037716 na požádání
K0122.0051černá sametově matná0M5910131424,5414,530333037716 na požádání
K0122.0052čistě oranžová RAL 20040M5910131424,5414,530333037716 na požádání
K0122.00527rubínově červená RAL 30030M5910131424,5414,530333037716 na požádání
K0122.0053kovově stříbrná0M5910131424,5414,530333037716 na požádání
K0122.0056chromováno do vysokého lesku0M5910131424,5414,530333037716 na požádání
K0122.1041černá sametově matná1M4910131424,5414,531344047716 na požádání
K0122.1042čistě oranžová RAL 20041M4910131424,5414,531344047716 na požádání
K0122.10427rubínově červená RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 na požádání
K0122.1043kovově stříbrná1M4910131424,5414,531344047716 na požádání
K0122.1046chromováno do vysokého lesku1M4910131424,5414,531344047716 na požádání
K0122.1051černá sametově matná1M5910131424,5414,531344047716 na požádání
K0122.1052čistě oranžová RAL 20041M5910131424,5414,531344047716 na požádání
K0122.10527rubínově červená RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 na požádání
K0122.1053kovově stříbrná1M5910131424,5414,531344047716 na požádání
K0122.1056chromováno do vysokého lesku1M5910131424,5414,531344047716 na požádání
K0122.1061černá sametově matná1M6910131424,5414,531344047716 na požádání
K0122.1062čistě oranžová RAL 20041M6910131424,5414,531344047716 na požádání
K0122.10627rubínově červená RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 na požádání
K0122.1063kovově stříbrná1M6910131424,5414,531344047716 na požádání
K0122.1066chromováno do vysokého lesku1M6910131424,5414,531344047716 na požádání
K0122.2061černá sametově matná2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0122.2062čistě oranžová RAL 20042M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0122.20627rubínově červená RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0122.2063kovově stříbrná2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0122.2066chromováno do vysokého lesku2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0122.2081černá sametově matná2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0122.2082čistě oranžová RAL 20042M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0122.20827rubínově červená RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0122.2083kovově stříbrná2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0122.2086chromováno do vysokého lesku2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 na požádání
K0122.3081černá sametově matná3M81416212237102454,558,580911122 na požádání
K0122.3082čistě oranžová RAL 20043M81416212237102454,558,580911122 na požádání
K0122.30827rubínově červená RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 na požádání
K0122.3083kovově stříbrná3M81416212237102454,558,580911122 na požádání
K0122.3086chromováno do vysokého lesku3M81416212237102454,558,580911122 na požádání
K0122.3101černá sametově matná3M101416212237102454,558,580911122 na požádání
K0122.3102čistě oranžová RAL 20043M101416212237102454,558,580911122 na požádání
K0122.31027rubínově červená RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 na požádání
K0122.3103kovově stříbrná3M101416212237102454,558,580911122 na požádání
K0122.3106chromováno do vysokého lesku3M101416212237102454,558,580911122 na požádání
K0122.4101černá sametově matná4M1017192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0122.4102čistě oranžová RAL 20044M1017192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0122.41027rubínově červená RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0122.4103kovově stříbrná4M1017192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0122.4106chromováno do vysokého lesku4M1017192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0122.4121černá sametově matná4M1217192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0122.4122čistě oranžová RAL 20044M1217192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0122.41227rubínově červená RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0122.4123kovově stříbrná4M1217192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0122.4126chromováno do vysokého lesku4M1217192727,54310276367,5951091324 na požádání
K0122.5121černá sametově matná5M1223233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0122.5122čistě oranžová RAL 20045M1223233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0122.51227rubínově červená RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0122.5123kovově stříbrná5M1223233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0122.5126chromováno do vysokého lesku5M1223233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0122.5161černá sametově matná5M1623233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0122.5162čistě oranžová RAL 20045M1623233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0122.51627rubínově červená RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0122.5163kovově stříbrná5M1623233132491231,57377,51101261526 na požádání
K0122.5166chromováno do vysokého lesku5M1623233132491231,57377,51101261526 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33