Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky s krytkou s vnějším závitem
K0122

Svěrací páky s krytkou s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Manipulační páky ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Krytka z nerezu 1.4305.
Provedení: Rukojeť páky potažena umělou hmotou.
Ocelové části brynýrované.
Krytka z nerezu, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává:
černá jemně matná, oranžová RAL 2004
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0122 Svěrací páky s krytkou s vnějším závitem 244 kB

Výkresy

Svěrací páky s krytkou s vnějším závitem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostBarva
základního tělesa
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0122.92061X152černá sametově matnáM61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92062X152čistě oranžová RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92061X202černá sametově matnáM62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92062X202čistě oranžová RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92061X252černá sametově matnáM62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92062X252čistě oranžová RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92061X302černá sametově matnáM63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92062X302čistě oranžová RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92061X352černá sametově matnáM63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92062X352čistě oranžová RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92061X402černá sametově matnáM64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92062X402čistě oranžová RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92061X452černá sametově matnáM64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92062X452čistě oranžová RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92061X502černá sametově matnáM65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92062X502čistě oranžová RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92061X552černá sametově matnáM65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92062X552čistě oranžová RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92061X602černá sametově matnáM66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92062X602čistě oranžová RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92081X152černá sametově matnáM81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92082X152čistě oranžová RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92081X202černá sametově matnáM82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92082X202čistě oranžová RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92081X252černá sametově matnáM82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92082X252čistě oranžová RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92081X302černá sametově matnáM83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92082X302čistě oranžová RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92081X352černá sametově matnáM83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92082X352čistě oranžová RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92081X402černá sametově matnáM84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92082X402čistě oranžová RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92081X452černá sametově matnáM84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92082X452čistě oranžová RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92081X502černá sametově matnáM85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92082X502čistě oranžová RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92081X552černá sametově matnáM85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92082X552čistě oranžová RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92081X602černá sametově matnáM86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92082X602čistě oranžová RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92101X152černá sametově matnáM101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92102X152čistě oranžová RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92101X202černá sametově matnáM102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92102X202čistě oranžová RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92101X252černá sametově matnáM102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92102X252čistě oranžová RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92101X302černá sametově matnáM103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92102X302čistě oranžová RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92101X352černá sametově matnáM103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92102X352čistě oranžová RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92101X402černá sametově matnáM104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92102X402čistě oranžová RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92101X452černá sametově matnáM104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92102X452čistě oranžová RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92101X502černá sametově matnáM105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92102X502čistě oranžová RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92101X552černá sametově matnáM105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92102X552čistě oranžová RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92101X602černá sametově matnáM106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.92102X602čistě oranžová RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 na požádání
K0122.93081X153černá sametově matnáM81516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93082X153čistě oranžová RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93081X203černá sametově matnáM82016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93082X203čistě oranžová RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522na požádání
K0122.93081X253černá sametově matnáM82516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93082X253čistě oranžová RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93081X303černá sametově matnáM83016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93082X303čistě oranžová RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93081X353černá sametově matnáM83516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93082X353čistě oranžová RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93081X403černá sametově matnáM84016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93082X403čistě oranžová RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93081X453černá sametově matnáM84516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93082X453čistě oranžová RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93081X503černá sametově matnáM85016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93082X503čistě oranžová RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93081X553černá sametově matnáM85516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93082X553čistě oranžová RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93081X603černá sametově matnáM86016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93082X603čistě oranžová RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93101X153černá sametově matnáM101516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93102X153čistě oranžová RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93101X203černá sametově matnáM102016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93102X203čistě oranžová RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93101X253černá sametově matnáM102516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93102X253čistě oranžová RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93101X303černá sametově matnáM103016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93102X303čistě oranžová RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93101X353černá sametově matnáM103516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93102X353čistě oranžová RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93101X403černá sametově matnáM104016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93102X403čistě oranžová RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93101X453černá sametově matnáM104516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93102X453čistě oranžová RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93101X503černá sametově matnáM105016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93102X503čistě oranžová RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93101X553černá sametově matnáM105516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93102X553čistě oranžová RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93101X603černá sametově matnáM106016212211809141,5102454,558,522 na požádání
K0122.93102X603čistě oranžová RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33