Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky ocelové s vnitřním závitem
K0120

Svěrací páky ocelové s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť páky z 1.0401.
Ostatní ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Držadlo stříbřitě šedé, tepaný smalt.
Ocelové části brynýrované.
Na vyžádání:Další vnitřní závity a nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0120 Svěrací páky ocelové s vnitřním závitem 288 kB

Výkresy

Svěrací páky ocelové s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
VelikostXTDD1D2HH1H3H4AA1počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33