Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky s vnějším závitem, ocelové části z nerezu
K0117

Svěrací páky s vnějším závitem, ocelové části z nerezu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť páky zinkový tlakový odlitek podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezu 1.4305.
Provedení: Rukojeť páky potažena umělou hmotou.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává:
černá matná, kovově stříbrná.
Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0117 Svěrací páky s vnějším závitem, ocelové části z nerezu 225 kB

Výkresy

Svěrací páky s vnějším závitem, ocelové části z nerezu

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
VelikostXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1počet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0117.1051X10černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461610 na požádání
K0117.1051X15černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461615 na požádání
K0117.1051X20černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461620 na požádání
K0117.1051X25černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461625 na požádání
K0117.1061X10černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461610 na požádání
K0117.1061X15černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461615 na požádání
K0117.1061X20černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461620 na požádání
K0117.1061X25černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461625 na požádání
K0117.1061X30černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461630 na požádání
K0117.1061X40černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461640 na požádání
K0117.1061X50černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461650 na požádání
K0117.2061X15černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 na požádání
K0117.2061X20černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 na požádání
K0117.2061X25černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 na požádání
K0117.2061X30černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 na požádání
K0117.2061X40černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 na požádání
K0117.2061X50černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 na požádání
K0117.2061X60černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 na požádání
K0117.2081X15černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 na požádání
K0117.2081X20černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 na požádání
K0117.2081X25černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 na požádání
K0117.2081X30černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 na požádání
K0117.2081X40černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 na požádání
K0117.2081X50černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 na požádání
K0117.2081X60černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 na požádání
K0117.2101X20černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 na požádání
K0117.2101X25černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 na požádání
K0117.2101X30černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 na požádání
K0117.2101X40černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 na požádání
K0117.2101X50černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 na požádání
K0117.2101X60černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 na požádání
K0117.3081X20černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902220 na požádání
K0117.3081X25černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902225 na požádání
K0117.3081X30černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902230 na požádání
K0117.3081X40černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902240 na požádání
K0117.3081X50černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902250 na požádání
K0117.3081X60černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902260 na požádání
K0117.3101X20černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902220 na požádání
K0117.3101X25černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902225 na požádání
K0117.3101X30černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902230 na požádání
K0117.3101X40černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902240 na požádání
K0117.3101X50černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902250 na požádání
K0117.3101X60černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902260 na požádání
K0117.4121X25černá sametově matná4M121925261942,510266772951082425 na požádání
K0117.4121X30černá sametově matná4M121925261942,510266772951082430 na požádání
K0117.4121X40černá sametově matná4M121925261942,510266772951082440 na požádání
K0117.4121X50černá sametově matná4M121925261942,510266772951082450 na požádání
K0117.4121X60černá sametově matná4M121925261942,510266772951082460 na požádání
K0117.5161X30černá sametově matná5M162330312249123279841101262630 na požádání
K0117.5161X40černá sametově matná5M162330312249123279841101262640 na požádání
K0117.5161X50černá sametově matná5M162330312249123279841101262650 na požádání
K0117.5161X60černá sametově matná5M162330312249123279841101262660 na požádání
K0117.1053X10kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461610 na požádání
K0117.1053X15kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461615 na požádání
K0117.1053X20kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461620 na požádání
K0117.1053X25kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461625 na požádání
K0117.1063X10kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461610 na požádání
K0117.1063X15kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461615 na požádání
K0117.1063X20kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461620 na požádání
K0117.1063X25kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461625 na požádání
K0117.1063X30kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461630 na požádání
K0117.1063X40kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461640 na požádání
K0117.1063X50kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461650 na požádání
K0117.2063X15kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 na požádání
K0117.2063X20kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 na požádání
K0117.2063X25kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 na požádání
K0117.2063X30kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 na požádání
K0117.2063X40kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 na požádání
K0117.2063X50kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 na požádání
K0117.2063X60kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 na požádání
K0117.2083X15kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 na požádání
K0117.2083X20kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 na požádání
K0117.2083X25kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 na požádání
K0117.2083X30kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 na požádání
K0117.2083X40kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 na požádání
K0117.2083X50kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 na požádání
K0117.2083X60kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 na požádání
K0117.2103X20kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 na požádání
K0117.2103X25kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 na požádání
K0117.2103X30kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 na požádání
K0117.2103X40kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 na požádání
K0117.2103X50kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 na požádání
K0117.2103X60kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 na požádání
K0117.3083X20kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902220 na požádání
K0117.3083X25kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902225 na požádání
K0117.3083X30kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902230 na požádání
K0117.3083X40kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902240 na požádání
K0117.3083X50kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902250 na požádání
K0117.3083X60kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902260 na požádání
K0117.3103X20kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902220 na požádání
K0117.3103X25kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902225 na požádání
K0117.3103X30kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902230 na požádání
K0117.3103X40kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902240 na požádání
K0117.3103X50kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902250 na požádání
K0117.3103X60kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902260 na požádání
K0117.4123X25kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082425 na požádání
K0117.4123X30kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082430 na požádání
K0117.4123X40kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082440 na požádání
K0117.4123X50kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082450 na požádání
K0117.4123X60kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082460 na požádání
K0117.5163X30kovově stříbrná5M162330312249123279841101262630 na požádání
K0117.5163X40kovově stříbrná5M162330312249123279841101262640 na požádání
K0117.5163X50kovově stříbrná5M162330312249123279841101262650 na požádání
K0117.5163X60kovově stříbrná5M162330312249123279841101262660 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33