Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky s vnitřním závitem
K0116

Svěrací páky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť páky ze zinkové slitiny podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Rukojeť páky potažena umělou hmotou.
Ocelové části brynýrované.
Upozornění:Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0116 Svěrací páky s vnitřním závitem 210 kB

Výkresy

Svěrací páky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
Velikost

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0116.1041černá sametově matná1M4910131410,524,541532,535,5394616 na požádání
K0116.1051černá sametově matná1M5910131410,524,541532,535,5394616 na požádání
K0116.1061černá sametově matná1M6910131410,524,541532,535,5394616 na požádání
K0116.2061černá sametově matná2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 na požádání
K0116.2081černá sametově matná2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 na požádání
K0116.3081černá sametově matná3M8141621221737102357,561,5799022 na požádání
K0116.3101černá sametově matná3M10141621221737102357,561,5799022 na požádání
K0116.4101černá sametově matná4M10171925261942,5102667729510824 na požádání
K0116.4121černá sametově matná4M12171925261942,5102667729510824 na požádání
K0116.5121černá sametově matná5M122323303122491232798411012626 na požádání
K0116.5161černá sametově matná5M162323303122491232798411012626 na požádání
K0116.1043kovově stříbrná1M4910131410,524,541532,535,5394616 na požádání
K0116.1053kovově stříbrná1M5910131410,524,541532,535,5394616 na požádání
K0116.1063kovově stříbrná1M6910131410,524,541532,535,5394616 na požádání
K0116.2063kovově stříbrná2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 na požádání
K0116.2083kovově stříbrná2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 na požádání
K0116.3083kovově stříbrná3M8141621221737102357,561,5799022 na požádání
K0116.3103kovově stříbrná3M10141621221737102357,561,5799022 na požádání
K0116.4103kovově stříbrná4M10171925261942,5102667729510824 na požádání
K0116.4123kovově stříbrná4M12171925261942,5102667729510824 na požádání
K0116.5123kovově stříbrná5M122323303122491232798411012626 na požádání
K0116.5163kovově stříbrná5M162323303122491232798411012626 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33