Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Manipulační páka z hliníkového odlitku EN AC-46200.
Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep z nerezové oceli 1.4305.
Podložka z oceli, třída pevnosti 5.8, nebo z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ovládací páka, černě komaxitovaná s jemnou strukturou nebo červená RAL 3003 s jemnou strukturou.
Tlačná podložka černá.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Podložka, z oceli, modře pasivované nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0005_IG Excentrické páky s vnitřním závitem 271 kB

Výkresy

Excentrické páky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponentu
Barva
základního tělesa
DD1D2BB1HH1AA1Zdvih
S
Upínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0005.9501103ocelčernáM312614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.9501104ocelčernáM412614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.0501104ocelčernáM415,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.0501105ocelčernáM515,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.1501105ocelčernáM518,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.1501106ocelčernáM618,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.2501108ocelčernáM827,11133,3241828,5961081,58350 na požádání
K0005.9511103nerezová ocelčernáM312614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.9511104nerezová ocelčernáM412614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.0511104nerezová ocelčernáM415,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.0511105nerezová ocelčernáM515,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.1511105nerezová ocelčernáM518,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.1511106nerezová ocelčernáM618,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.2511108nerezová ocelčernáM827,11133,3241828,5961081,58350 na požádání
K0005.9501403ocelrubínově červená RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.9501404ocelrubínově červená RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.0501404ocelrubínově červená RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.0501405ocelrubínově červená RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.1501405ocelrubínově červená RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.1501406ocelrubínově červená RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.2501408ocelrubínově červená RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 na požádání
K0005.9511403nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.9511404nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 na požádání
K0005.0511404nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.0511405nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 na požádání
K0005.1511405nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.1511406nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 na požádání
K0005.2511408nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33