Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Excentrické páky s plastovou rukojetí
s vnitřním závitem, ocel nebo nerezová ocel
K0646_IG

Excentrické páky s plastovou rukojetí s vnitřním závitem, ocel...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Manipulační páka a tlačná podložka z plastu PA 66 vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep z nerezové oceli 1.4305.
Závrtný šroub a podložka z oceli, třída pevnosti 5.8, nebo z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Manipulační páka, černá nebo bezpečnostní červená RAL3020.
Tlačná podložka, černá.
Osový čep, bez povrchové úpravy.
Závitové šrouby a podložka, modře pasivované nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Plasty mají tu vlastnost, že u nich při zátěži dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0646_IG Excentrické páky s plastovou rukojetí s vnitřním závitem, ocel nebo nerezová ocel 158 kB
 Ceník - Svěrací, upínací a excentrické páky 4,4 MB

Výkresy

Excentrické páky s plastovou rukojetí
s vnitřním závitem, ocel nebo nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponentu
Barva
základního tělesa
DD1D2BB1HH1AA1HUpínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0646.1521105ocelčernáM518,1922161423,471,579,61,152,5125 na požádání
K0646.1521106ocelčernáM618,1922161423,471,579,61,152,5125 na požádání
K0646.2521108ocelčernáM827,1113324,216,227,71001101,55170 na požádání
K0646.1531105nerezová ocelčernáM518,1922161423,471,579,61,152,5125 na požádání
K0646.1531106nerezová ocelčernáM618,1922161423,471,579,61,152,5125 na požádání
K0646.2531108nerezová ocelčernáM827,1113324,216,227,71001101,55170 na požádání
K0646.15218405ocelbezpečnostní červená RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 na požádání
K0646.15218406ocelbezpečnostní červená RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 na požádání
K0646.25218408ocelbezpečnostní červená RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 na požádání
K0646.15318405nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M518,1922161423,471,579,61,152,5125 na požádání
K0646.15318406nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M618,1922161423,471,579,61,152,5125 na požádání
K0646.25318408nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M827,1113324,216,227,71001101,55170 na požádání