Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačná podložka nerezová ocel
K0645

Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem a vnějším závitem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ovládací páka z nerezové oceli 1.4308.
Tlačná podložka z nerezové oceli 1.4034 kalená.
Osový čep, závitový šroub z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ovládací páka elektrolyticky leštěná nebo pískovaná.
Tlačná podložka, osový čep a závrtný šroub bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací plocha tlačné podložky je při expedici lehce potřená tukem.
Mazací tuk je FDA konformní a proto vhodný pro potravinářský a farmaceutický průmysl.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0645 Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačná podložka nerezová ocel 162 kB

Výkresy (celkový přehled)

Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačná podložka nerezová ocel

Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem, tlačná podložka nerezová ocel

více informací

Výkresy

Excentrické páky nerezové s vnitřním závitem, tlačná podložka nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
DD1D2BB1HH1AA1Zdvih
S
Upínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0645.9541003elektrolyticky leštěnoM312614,411,5913,536,241,711,590 na požádání
K0645.9541004elektrolyticky leštěnoM412614,411,5913,536,241,711,590 na požádání
K0645.0541004elektrolyticky leštěnoM415,48181311,417,252,359,112,5100 na požádání
K0645.0541005elektrolyticky leštěnoM515,48181311,417,252,359,112,5100 na požádání
K0645.1541005elektrolyticky leštěnoM518921,51514,72270,479,21,24120 na požádání
K0645.1541006elektrolyticky leštěnoM618921,51514,72270,479,21,24120 na požádání
K0645.2541008elektrolyticky leštěnoM8271133,32418,328,8961081,58350 na požádání
K0645.9541303pískovánoM312614,411,5913,536,241,711,590 na požádání
K0645.9541304pískovánoM412614,411,5913,536,241,711,590 na požádání
K0645.0541304pískovánoM415,48181311,417,252,359,112,5100 na požádání
K0645.0541305pískovánoM515,48181311,417,252,359,112,5100 na požádání
K0645.1541305pískovánoM518921,51514,72270,479,21,24120 na požádání
K0645.1541306pískovánoM618921,51514,72270,479,21,24120 na požádání
K0645.2541308pískovánoM8271133,32418,328,8961081,58350 na požádání

Excentrické páky nerezové s vnějším závitem, tlačná podložka nerezová ocel

více informací

Výkresy

Excentrické páky nerezové s vnějším závitem, tlačná podložka nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
DD1D2BB1HH1AA1LZdvih
S
Upínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0645.9541003X10elektrolyticky leštěnoM312614,411,5913,536,241,71011,590 na požádání
K0645.9541003X15elektrolyticky leštěnoM312614,411,5913,536,241,71511,590 na požádání
K0645.9541003X30elektrolyticky leštěnoM312614,411,5913,536,241,73011,590 na požádání
K0645.9541004X10elektrolyticky leštěnoM412614,411,5913,536,241,71011,590 na požádání
K0645.9541004X15elektrolyticky leštěnoM412614,411,5913,536,241,71511,590 na požádání
K0645.9541004X30elektrolyticky leštěnoM412614,411,5913,536,241,73011,590 na požádání
K0645.0541004X15elektrolyticky leštěnoM415,48181311,417,252,359,11512,5100 na požádání
K0645.0541004X20elektrolyticky leštěnoM415,48181311,417,252,359,12012,5100 na požádání
K0645.0541004X30elektrolyticky leštěnoM415,48181311,417,252,359,13012,5100 na požádání
K0645.0541005X20elektrolyticky leštěnoM515,48181311,417,252,359,12012,5100 na požádání
K0645.0541005X30elektrolyticky leštěnoM515,48181311,417,252,359,13012,5100 na požádání
K0645.0541005X40elektrolyticky leštěnoM515,48181311,417,252,359,14012,5100 na požádání
K0645.0541005X50elektrolyticky leštěnoM515,48181311,417,252,359,15012,5100 na požádání
K0645.1541005X20elektrolyticky leštěnoM518921,51514,72270,479,5201,24120 na požádání
K0645.1541005X30elektrolyticky leštěnoM518921,51514,72270,479,5301,24120 na požádání
K0645.1541005X40elektrolyticky leštěnoM518921,51514,72270,479,5401,24120 na požádání
K0645.1541005X50elektrolyticky leštěnoM518921,51514,72270,479,5501,24120 na požádání
K0645.1541006X20elektrolyticky leštěnoM618921,51514,72270,479,5201,24120 na požádání
K0645.1541006X30elektrolyticky leštěnoM618921,51514,72270,479,5301,24120 na požádání
K0645.1541006X40elektrolyticky leštěnoM618921,51514,72270,479,5401,24120 na požádání
K0645.1541006X50elektrolyticky leštěnoM618921,51514,72270,479,5501,24120 na požádání
K0645.2541008X25elektrolyticky leštěnoM8271133,32418,328,896108251,58350 na požádání
K0645.2541008X30elektrolyticky leštěnoM8271133,32418,328,896108301,58350 na požádání
K0645.2541008X40elektrolyticky leštěnoM8271133,32418,328,896108401,58350 na požádání
K0645.2541008X50elektrolyticky leštěnoM8271133,32418,328,896108501,58350 na požádání
K0645.2541010X25elektrolyticky leštěnoM10271133,32418,328,896108251,58350 na požádání
K0645.2541010X30elektrolyticky leštěnoM10271133,32418,328,896108301,58350 na požádání
K0645.2541010X40elektrolyticky leštěnoM10271133,32418,328,896108401,58350 na požádání
K0645.2541010X50elektrolyticky leštěnoM10271133,32418,328,896108501,58350 na požádání
K0645.9541303X10pískovánoM312614,411,5913,536,241,71011,590 na požádání
K0645.9541303X15pískovánoM312614,411,5913,536,241,71511,590 na požádání
K0645.9541303X30pískovánoM312614,411,5913,536,241,73011,590 na požádání
K0645.9541304X10pískovánoM412614,411,5913,536,241,71011,590 na požádání
K0645.9541304X15pískovánoM412614,411,5913,536,241,71511,590 na požádání
K0645.9541304X30pískovánoM412614,411,5913,536,241,73011,590 na požádání
K0645.0541304X15pískovánoM415,48181311,417,252,359,11512,5100 na požádání
K0645.0541304X20pískovánoM415,48181311,417,252,359,12012,5100 na požádání
K0645.0541304X30pískovánoM415,48181311,417,252,359,13012,5100 na požádání
K0645.0541305X20pískovánoM515,48181311,417,252,359,12012,5100 na požádání
K0645.0541305X30pískovánoM515,48181311,417,252,359,13012,5100 na požádání
K0645.0541305X40pískovánoM515,48181311,417,252,359,14012,5100 na požádání
K0645.0541305X50pískovánoM515,48181311,417,252,359,15012,5100 na požádání
K0645.1541305X20pískovánoM518921,51514,72270,479,5201,24120 na požádání
K0645.1541305X30pískovánoM518921,51514,72270,479,5301,24120 na požádání
K0645.1541305X40pískovánoM518921,51514,72270,479,5401,24120 na požádání
K0645.1541305X50pískovánoM518921,51514,72270,479,5501,24120 na požádání
K0645.1541306X20pískovánoM618921,51514,72270,479,5201,24120 na požádání
K0645.1541306X30pískovánoM618921,51514,72270,479,5301,24120 na požádání
K0645.1541306X40pískovánoM618921,51514,72270,479,5401,24120 na požádání
K0645.1541306X50pískovánoM618921,51514,72270,479,5501,24120 na požádání
K0645.2541308X25pískovánoM8271133,32418,328,896108251,58350 na požádání
K0645.2541308X30pískovánoM8271133,32418,328,896108301,58350 na požádání
K0645.2541308X40pískovánoM8271133,32418,328,896108401,58350 na požádání
K0645.2541308X50pískovánoM8271133,32418,328,896108501,58350 na požádání
K0645.2541310X25pískovánoM10271133,32418,328,896108251,58350 na požádání
K0645.2541310X30pískovánoM10271133,32418,328,896108301,58350 na požádání
K0645.2541310X40pískovánoM10271133,32418,328,896108401,58350 na požádání
K0645.2541310X50pískovánoM10271133,32418,328,896108501,58350 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33