Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332
K0390

Závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel: Tlačný čep cementovaný a kalený, černý.
Nerezová ocel: bez povrchové úpravy.
Upozornění:Tlačný čep na závitovém kolíku DIN 6332 je uzpůsoben tak, že je jej možné pro upínání použít jak přímo, tak i ve spojení s opěrným prvkem K0392.Odkaz na výkres:
1) Rozpojovací kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0390 Závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332 148 kB
 Ceník - Stavitelné nožky 685 kB

Výkresy

Závitové kolíky s tlačným čepem DIN 6332

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D1L1D2D3LL2L3L5CADPřís.CenaObjednat
K0390.06X30ocelM6304,542462,52,2 18,59 CZK
K0390.06X35ocelM6354,542962,52,2 18,59 CZK
K0390.06X40ocelM6404,543462,52,2 19,16 CZK
K0390.06X50ocelM6504,544462,52,2 19,45 CZK
K0390.08X35ocelM83565,427,57,533 20,31 CZK
K0390.08X40ocelM84065,432,57,533 20,88 CZK
K0390.08X45ocelM84565,437,57,533 22,88 CZK
K0390.08X50ocelM85065,442,57,533 23,45 CZK
K0390.08X60ocelM86065,452,57,533 25,45 CZK
K0390.10X50ocelM105087,24194,53,6 30,03 CZK
K0390.10X55ocelM105587,24694,53,6 30,32 CZK
K0390.10X60ocelM106087,25194,53,6 30,89 CZK
K0390.10X65ocelM106587,25694,53,6 32,60 CZK
K0390.10X80ocelM108087,27194,53,6 35,75 CZK
K0390.12X60ocelM126087,250104,54,5 39,18 CZK
K0390.12X65ocelM126587,255104,54,5 39,47 CZK
K0390.12X70ocelM127087,260104,54,5 42,61 CZK
K0390.12X80ocelM128087,270104,54,5 44,04 CZK
K0390.12X100ocelM1210087,290104,54,5 48,91 CZK
K0390.14X60ocelM1460109481255 176,46 CZK
K0390.14X80ocelM1480109681255 176,46 CZK
K0390.14X100ocelM14100109881255 176,46 CZK
K0390.16X65ocelM16651211531255,3 61,49 CZK
K0390.16X70ocelM16701211581255,3 63,78 CZK
K0390.16X80ocelM16801211681255,3 69,78 CZK
K0390.16X100ocelM161001211881255,3 80,94 CZK
K0390.16X125ocelM1612512111131255,3 89,52 CZK
K0390.20X80ocelM208015,514,466145,55,6 111,25 CZK
K0390.20X90ocelM209015,514,476145,55,6 136,14 CZK
K0390.20X100ocelM2010015,514,486145,55,6 124,70 CZK
K0390.20X125ocelM2012515,514,4111145,55,6 141,00 CZK
K0390.20X150ocelM2015015,514,4136145,55,6 154,73 CZK
K0390.061X30nerezová ocelM6304,542462,52,2 24,02 CZK
K0390.061X35nerezová ocelM6354,542962,52,2 24,02 CZK
K0390.061X40nerezová ocelM6404,543462,52,2 24,88 CZK
K0390.061X50nerezová ocelM6504,544462,52,2 26,60 CZK
K0390.081X35nerezová ocelM83565,427,57,533 26,60 CZK
K0390.081X40nerezová ocelM84065,432,57,533 27,46 CZK
K0390.081X45nerezová ocelM84565,437,57,533 29,46 CZK
K0390.081X50nerezová ocelM85065,442,57,533 30,03 CZK
K0390.081X60nerezová ocelM86065,452,57,533 33,46 CZK
K0390.101X50nerezová ocelM105087,24194,53,6 38,90 CZK
K0390.101X55nerezová ocelM105587,24694,53,6 39,47 CZK
K0390.101X60nerezová ocelM106087,25194,53,6 40,04 CZK
K0390.101X65nerezová ocelM106587,25694,53,6 42,33 CZK
K0390.101X80nerezová ocelM108087,27194,53,6 46,33 CZK
K0390.121X60nerezová ocelM126087,250104,54,5 51,48 CZK
K0390.121X65nerezová ocelM126587,255104,54,5 51,77 CZK
K0390.121X70nerezová ocelM127087,260104,54,5 54,91 CZK
K0390.121X80nerezová ocelM128087,270104,54,5 56,91 CZK
K0390.121X100nerezová ocelM1210087,290104,54,5 63,78 CZK
K0390.141X60nerezová ocelM1460109481255 229,09 CZK
K0390.141X80nerezová ocelM1480109681255 229,09 CZK
K0390.141X100nerezová ocelM14100109881255 229,09 CZK
K0390.161X65nerezová ocelM16651211531255,3 80,08 CZK
K0390.161X70nerezová ocelM16701211581255,3 82,65 CZK
K0390.161X80nerezová ocelM16801211681255,3 90,38 CZK
K0390.161X100nerezová ocelM161001211881255,3 105,25 CZK
K0390.161X125nerezová ocelM1612512111131255,3 116,12 CZK
K0390.201X80nerezová ocelM208015,514,466145,55,6 144,72 CZK
K0390.201X90nerezová ocelM209015,514,476145,55,6 160,45 CZK
K0390.201X100nerezová ocelM2010015,514,486145,55,6 161,88 CZK
K0390.201X125nerezová ocelM2012515,514,4111145,55,6 183,33 CZK
K0390.201X150nerezová ocelM2015015,514,4136145,55,6 201,34 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33