Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Strojní nožky provedení A
K0687_A

Strojní nožky provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.
Elastomer přírodní kaučuk,
tvrdost střední, 60° Shore
Provedení: Ocel pozinkovaná.Upozornění:Strojní nožky jsou osvědčené, univerzálně použitelné prvky pro elastické uložení strojů všeho druhu. Strojní nožky nacházejí uplatnění všude tam, kde je nutné vyhnout se velkým horizontálním pohybům. Jejich horizontální tuhost je ve všech směrech větší než tuhost vertikální. Při správném použití zabraňují vynikajícím způsobem šíření otřesů a hluku.

Speciálně pro případy použití, u nichž je nutno počítat s tahovými silami (např. v lodním stavitelství), se nabízejí strojní nožky s pojistkou proti odtržení.

Uvedené údaje o zatížení jsou směrné hodnoty pro statické zatížení při tvrdosti pryže 60° Shore A.
Na vyžádání:Strojní nožky s tvrdostí pryže 40° nebo 70° Shore A.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0687_A Strojní nožky provedení A 194 kB

Výkresy

Strojní nožky provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

ABDD1D2HLF1
N
CADPřís.CenaObjednat
K0687.062060bez zajištění proti odtržení856662M108,2301101500 na požádání
K0687.062160se zajištěním proti odtržení856662M108,2301101500 na požádání
K0687.078060bez zajištění proti odtržení1107878M109301281800 na požádání
K0687.078160se zajištěním proti odtržení1107878M109301281800 na požádání
K0687.092060bez zajištění proti odtržení1109686M1210,2451403000 na požádání
K0687.092160se zajištěním proti odtržení1109686M1210,2451403000 na požádání
K0687.106060bez zajištění proti odtržení140110106M1212,4391703600 na požádání
K0687.106160se zajištěním proti odtržení140110106M1212,4391703600 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33