Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Stavitelné nožky s otvorem
K0678_MB

Stavitelné nožky s otvorem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky a závitové vřeteno z oceli.Provedení: Kruhová základna pro nožky a závitové vřeteno pozinkováno.Upozornění:Rektifikační šroub je s kruhovou základnou slisován
otočně.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0678_MB Stavitelné nožky s otvorem 142 kB
 Ceník - Stavitelné nožky 873 kB

Výkresy

Stavitelné nožky s otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníADD1D2HLZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0678.13008X016s otvory24,330M8411162,5 na požádání
K0678.13008X020s otvory24,330M8411202,5 na požádání
K0678.13008X030s otvory24,330M8411302,5 na požádání
K0678.13008X040s otvory24,330M8411402,5 na požádání
K0678.13008X050s otvory24,330M8411502,5 na požádání
K0678.13010X016s otvory24,330M10412,5163,5 na požádání
K0678.13010X020s otvory24,330M10412,5203,5 na požádání
K0678.13010X030s otvory24,330M10412,5303,5 na požádání
K0678.13010X040s otvory24,330M10412,5403,5 na požádání
K0678.13010X050s otvory24,330M10412,5503,5 na požádání
K0678.13010X060s otvory24,330M10412,5603,5 na požádání
K0678.14008X016s otvory3040M8511162,5 na požádání
K0678.14008X020s otvory3040M8511202,5 na požádání
K0678.14008X030s otvory3040M8511302,5 na požádání
K0678.14008X040s otvory3040M8511402,5 na požádání
K0678.14008X050s otvory3040M8511502,5 na požádání
K0678.14010X016s otvory3040M10511163,5 na požádání
K0678.14010X020s otvory3040M10511203,5 na požádání
K0678.14010X030s otvory3040M10511303,5 na požádání
K0678.14010X040s otvory3040M10511403,5 na požádání
K0678.14010X050s otvory3040M10511503,5 na požádání
K0678.14010X060s otvory3040M10511603,5 na požádání
K0678.15008X016s otvory3550M85,512,5162,5 na požádání
K0678.15008X020s otvory3550M85,512,5202,5 na požádání
K0678.15008X030s otvory3550M85,512,5302,5 na požádání
K0678.15008X040s otvory3550M85,512,5402,5 na požádání
K0678.15008X050s otvory3550M85,512,5502,5 na požádání
K0678.15010X016s otvory3550M105,514163,5 na požádání
K0678.15010X020s otvory3550M105,514203,5 na požádání
K0678.15010X030s otvory3550M105,514303,5 na požádání
K0678.15010X040s otvory3550M105,514403,5 na požádání
K0678.15010X050s otvory3550M105,514503,5 na požádání
K0678.15010X060s otvory3550M105,514603,5 na požádání
K0678.16008X016s otvory4660M85,513,5162,5 na požádání
K0678.16008X020s otvory4660M85,513,5202,5 na požádání
K0678.16008X030s otvory4660M85,513,5302,5 na požádání
K0678.16008X040s otvory4660M85,513,5402,5 na požádání
K0678.16008X050s otvory4660M85,513,5502,5 na požádání
K0678.16010X016s otvory4660M105,515163,5 na požádání
K0678.16010X020s otvory4660M105,515203,5 na požádání
K0678.16010X030s otvory4660M105,515303,5 na požádání
K0678.16010X040s otvory4660M105,515403,5 na požádání
K0678.16010X050s otvory4660M105,515503,5 na požádání
K0678.16010X060s otvory4660M105,515603,5 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33