Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny, provedení C
K0426_C

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna ze zinkové slitiny.Provedení: Kruhové základny černě komaxitované.Pokyny k objednání:Mají-li být rektifikační šroub a základna k nožce dodány smontované, uveďte prosím objednací číslo rektifikačního šroubu a základny s dodatkem "smontované"
(z.B. K0426.30801 a K0427.120661 smontované.)
Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem. Příslušné rektifikační šrouby viz K0427.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0426_C Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny, provedení C 172 kB
 Technické pokyny pro stavěcí nožky 783 kB

Výkresy

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0426.30801C-  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33