- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0395_C_DKruhové základny s kloubem, provedení C a D |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Provedení C: Kruhová základna z POM, kulový kloub z automatové oceli, tvrzený, brynýrovaný. Provedení D: kruhová základna z POM, kulička z nerezové oceli, bez povrchové úpravyZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | H | H2 | T | SW | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0395.506 | C | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 | | | 187,90 CZK | | K0395.508 | C | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 | | | 199,06 CZK | | K0395.510 | C | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 | | | 234,23 CZK | | K0395.512 | C | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 | | | 262,26 CZK | | K0395.516 | C | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 | | | 309,17 CZK | | K0395.520 | C | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 | | | 444,73 CZK | | K0395.206 | D | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 4 | | | 208,49 CZK | | K0395.208 | D | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 7 | | | 219,36 CZK | | K0395.210 | D | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 10 | | | 256,83 CZK | | K0395.212 | D | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 18 | | | 285,43 CZK | | K0395.216 | D | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 20 | | | 354,64 CZK | | K0395.220 | D | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 22 | | | 520,23 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|