Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny s kloubem, provedení C a D
K0395_C_D

Kruhové základny s kloubem, provedení C a D

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Provedení C: Kruhová základna z POM, kulový kloub z automatové oceli, tvrzený, brynýrovaný.
Provedení D: kruhová základna z POM,
kulička z nerezové oceli, bez povrchové úpravy
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0395_C_D Kruhové základny s kloubem, provedení C a D 224 kB

Výkresy

Kruhové základny s kloubem, provedení C a D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1HH2TSWZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0395.506C20M6152,58,5104  na požádání
K0395.508C25M81849137  na požádání
K0395.510C32M10225101710  na požádání
K0395.512C40M12266121918 na požádání
K0395.516C50M16327142420 na požádání
K0395.520C60M20428183022 na požádání
K0395.206D20M6152,58,5104 na požádání
K0395.208D25M81849137  na požádání
K0395.210D32M10225101710  na požádání
K0395.212D40M12266121918 na požádání
K0395.216D50M16327142420 na požádání
K0395.220D60M20428183022 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33