Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny s kloubem, provedení A a B
K0395_A_B

Kruhové základny s kloubem, provedení A a B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Provedení A: Kruhová základna ze zušlechtěné oceli, kulový kloub z automatové oceli tvrzený, brynýrovaný.
Provedení B: nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0395_A_B Kruhové základny s kloubem, provedení A a B 395 kB

Výkresy

Kruhové základny s kloubem, provedení A a B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2H1H2TSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0395.106AM620152,58,51010  na požádání
K0395.108AM82518491318  na požádání
K0395.110AM1032225101720  na požádání
K0395.112AM1240266121935 na požádání
K0395.116AM1650327142445 na požádání
K0395.120AM2060428183055 na požádání
K0395.306BM620152,58,51010 na požádání
K0395.308BM82518491318  na požádání
K0395.310BM1032225101720  na požádání
K0395.312BM1240266121935 na požádání
K0395.316BM1650327142445 na požádání
K0395.320BM2060428183055 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33