Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny nebo z nerezu
K0425

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny nebo...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Kruhová základna tlakový zinkový odlitek nebo nerezová ocel 1.4305.
Protiskluzová plocha z termoplastického elastomeru.
Kruhová základna ze zinkové slitiny nebo
nerezová 1.4305.
Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.
Provedení: Kruhová základna ze zinkové slitiny, černě komaxitované. Kruhová základna nerezová bez povrchové úpravy.Pokyny k objednání:

Mají-li být kruhová základna a rektifikační šroub dodány smontované, uveď te, prosím, objednací číslo základny a rektifikačního šroubu s dodatkem"smontované"
(např. K0425.10601 a K0427.120661 smontované.)

Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí opěrné nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0427.
Odkaz na výkres:
Provedení A bez otvoru pro našroubování bez protiskluzové podložky
Provedení B bez otvoru pro našroubování s protiskluzovou podložkou
Provedení C s otvorem pro našroubování (otevřeným) bez protiskluzové podložky
Provedení D s otvorem pro našroubování (otevřeným) s protiskluzovou podložkou

1) od kruhové základny Ø 80
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0425 Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny nebo z nerezu 178 kB
 Technické pokyny pro stavěcí nožky 783 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny nebo z nerezu

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku, provedení A

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0425.10401AZinek40-  na požádání
K0425.10451AZinek45-  na požádání
K0425.10501AZinek50-  na požádání
K0425.10601AZinek60-  na požádání
K0425.10801AZinek80-  na požádání
K0425.11001AZinek100-  na požádání
K0425.11201AZinek120-  na požádání
K0425.10602Anerezová ocel60-  na požádání
K0425.10802Anerezová ocel80-  na požádání
K0425.11002Anerezová ocel100-  na požádání

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení B

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0425.20601BZinek60-  na požádání
K0425.20801BZinek80-  na požádání
K0425.21001BZinek100-  na požádání
K0425.21201BZinek120-  na požádání
K0425.20602Bnerezová ocel60-  na požádání
K0425.20802Bnerezová ocel80-  na požádání
K0425.21002Bnerezová ocel100-  na požádání

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení C

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
ADZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0425.30801CZinek5580-  na požádání
K0425.31001CZinek74100-  na požádání
K0425.30802Cnerezová ocel5580-  na požádání
K0425.31002Cnerezová ocel74100-  na požádání

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení C

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezové oceli, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DAZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0425.40801DZinek8055-  na požádání
K0425.41001DZinek10074-  na požádání
K0425.40802Dnerezová ocel8055-  na požádání
K0425.41002Dnerezová ocel10074-  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33