Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Talerzyki do stopek wychylnychstal lub stal nierdzewna, forma D
K0672_D

Talerzyki do stopek wychylnych stal lub stal nierdzewna, forma D

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhové základny ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Ocel chromovaná.
Nerezová ocel leštěná.
Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a
rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným
rektifikačním šroubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0669.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0672_D Talerzyki do stopek wychylnychstal lub stal nierdzewna, forma D 139 kB

Výkresy

Talerzyki do stopek wychylnychstal lub stal nierdzewna, forma D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0672.40801OcelD20 na požádání
K0672.40802Nerezová ocelD20 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33