Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové, provedení B
K0423_B

Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna z termoplastu zesíleného skelnými vlákny.
Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.
Provedení: Černé.Pokyny k objednání:

Mají-li být kruhová základna a rektifikační šroub dodáy smontované, uveď te, prosím, objednací číslo základny a rektifikačního šroubu s dodatkem"smontované"
(např. K0423.1060 a K0427.120661 smontované. )

Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí opěrné nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0427.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0423_B Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové, provedení B 188 kB
 Technické pokyny pro stavěcí nožky 783 kB

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33