Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení C
K0416_C

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna tlakový zinkový odlitek nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení: Kruhová základna ze zinkové slitiny, černě komaxitované. Kruhová základna z nerezu bez povrchové úpravy.Pokyny k objednání:

Má-li být kruhová základna dodána již smontována s rektifikačním šroubem nebo kuličkovým kloubem, je třeba příslušná objednací čísla doplnit poznámkou "smontované". (např. K0416.10301 a K0421.060151 smontované.)

Upozornění:Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0421.
Příslušné kuličkové klouby viz K0422.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0416_C Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení C 124 kB
 Technické upozornění pro kloubové nohy 415 kB

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
ADZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0416.30801CZinek558030  na požádání
K0416.31001CZinek7410035  na požádání
K0416.31201CZinek9412035  na požádání
K0416.30802CNerezová ocel558035  na požádání
K0416.31002CNerezová ocel7410040  na požádání
K0416.31202CNerezová ocel9412040  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33