Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny ke kloubovým nožkámze zinkové slitiny nebo z nerezu
K0416

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkové slitiny nebo z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Kruhová základna tlakový zinkový odlitek nebo nerezová ocel 1.4305.
Protiskluzová plocha z termoplastického elastomeru.
Provedení: Kruhová základna ze zinkové slitiny, černě komaxitované. Kruhová základna z nerezu bez povrchové úpravy.Pokyny k objednání:

Má-li být kruhová základna dodána již smontována s rektifikačním šroubem nebo kuličkovým kloubem, je třeba příslušná objednací čísla doplnit poznámkou "smontované". (např. K0416.10301 a K0421.060151 smontované.)

Upozornění:Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem.
Gumová protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí kloubové nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0421.
Příslušné kuličkové klouby viz K0422.
Odkaz na výkres:
Provedení A bez otvoru pro našroubování bez protiskluzové podložky
Provedení B bez otvoru pro našroubování s protiskluzovou podložkou
Provedení C s otvorem pro našroubování (otevřeným) bez protiskluzové podložky
Provedení D s otvorem pro našroubování (otevřeným) s protiskluzovou podložkou

1) od kruhové základny Ø 80
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0416 Kruhové základny ke kloubovým nožkámze zinkové slitiny nebo z nerezu 185 kB
 Ceník - Stavitelné nožky 873 kB
 Technické upozornění pro kloubové nohy 415 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kruhové základny ke kloubovým nožkámze zinkové slitiny nebo z nerezu

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení A

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0416.10301AZinek301820  na požádání
K0416.10401AZinek401830  na požádání
K0416.10451AZinek451830  na požádání
K0416.10501AZinek501830  na požádání
K0416.10601AZinek601830  na požádání
K0416.10801AZinek801830  na požádání
K0416.11001AZinek1001835  na požádání
K0416.11201AZinek1201835  na požádání
K0416.10302Anerezová ocel301820  na požádání
K0416.10402Anerezová ocel401830  na požádání
K0416.10452Anerezová ocel451830  na požádání
K0416.10502Anerezová ocel501835  na požádání
K0416.10602Anerezová ocel601835  na požádání
K0416.10802Anerezová ocel801835  na požádání
K0416.11002Anerezová ocel1001840  na požádání
K0416.11202Anerezová ocel1201840  na požádání

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení B

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0416.20301BZinek302020  na požádání
K0416.20401BZinek402030  na požádání
K0416.20451BZinek452030  na požádání
K0416.20501BZinek502030  na požádání
K0416.20601BZinek602030  na požádání
K0416.20801BZinek802030  na požádání
K0416.21001BZinek1002035  na požádání
K0416.21201BZinek1202035  na požádání
K0416.20302Bnerezová ocel302020  na požádání
K0416.20402Bnerezová ocel402030  na požádání
K0416.20452Bnerezová ocel452030  na požádání
K0416.20502Bnerezová ocel502035  na požádání
K0416.20602Bnerezová ocel602035  na požádání
K0416.20802Bnerezová ocel802035  na požádání
K0416.21002Bnerezová ocel1002040  na požádání
K0416.21202Bnerezová ocel1202040  na požádání

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení C

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
ADHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0416.30801CZinek55801830  na požádání
K0416.31001CZinek741001835  na požádání
K0416.31201CZinek941201835  na požádání
K0416.30802Cnerezová ocel55801835  na požádání
K0416.31002Cnerezová ocel741001840  na požádání
K0416.31202Cnerezová ocel941201840  na požádání

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení D

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
ADHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0416.40801DZinek55802030  na požádání
K0416.41001DZinek741002035  na požádání
K0416.41201DZinek941202035  na požádání
K0416.40802Dnerezová ocel55802035  na požádání
K0416.41002Dnerezová ocel741002040  na požádání
K0416.41202Dnerezová ocel941202040  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33