Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
kloubové nohy ocel, provedení B
K0742_B

kloubové nohy ocel, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna pro nožky, závitové vřeteno z oceli.
Protiskluzová plocha (NBR) 70 Shore.
Provedení: Kruhové základny pro nohy žlutě lakované. Závitové vřeteno pozinkované.
Protiskluzová podložka černá.
Upozornění:Vysoce zatížitelné kloubové nohy z oceli se žlutě lakovanou základnou, alternativně s protiskluzová podložkou. Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje skluzu kloubové nohy.

Hodnoty zatížení uvedené v tabulce se zakládají na sérii pokusů, při nichž statické zatížení působilo kolmo na talíř uprostřed vřetene. Radiálně působící síly, jako jsou vibrace nebo jiné kmitavé efekty, ovlivňují zatížitelnost a nejsou u uvedených hodnot zohledněny.

Dodáváno s vhodnou maticí.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0742_B kloubové nohy ocel, provedení B 129 kB

Výkresy

kloubové nohy ocel, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1HH1SSWLZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0742.105010X25B50M1016283142515 na požádání
K0742.105010X50B50M1016283145015 na požádání
K0742.105010X75B50M1016283147515 na požádání
K0742.105010X100B50M10162831410015 na požádání
K0742.105010X125B50M10162831412515 na požádání
K0742.105012X25B50M1216283142515 na požádání
K0742.105012X50B50M1216283145015 na požádání
K0742.105012X75B50M1216283147515 na požádání
K0742.105012X100B50M12162831410015 na požádání
K0742.105012X125B50M12162831412515 na požádání
K0742.105014X25B50M1416283142515 na požádání
K0742.105014X50B50M1416283145015 na požádání
K0742.105014X75B50M1416283147515 na požádání
K0742.105014X100B50M14162831410015 na požádání
K0742.105014X125B50M14162831412515 na požádání
K0742.106514X50B65M1417303145020 na požádání
K0742.106514X75B65M1417303147520 na požádání
K0742.106514X100B65M14173031410020 na požádání
K0742.106514X125B65M14173031412520 na požádání
K0742.106514X150B65M14173031415020 na požádání
K0742.106516X50B65M1617303165020 na požádání
K0742.106516X75B65M1617303167520 na požádání
K0742.106516X100B65M16173031610020 na požádání
K0742.106516X125B65M16173031612520 na požádání
K0742.106516X150B65M16173031615020 na požádání
K0742.106516X175B65M16173031617520 na požádání
K0742.108016X50B80M1619,5333165030 na požádání
K0742.108016X75B80M1619,5333167530 na požádání
K0742.108016X100B80M1619,53331610030 na požádání
K0742.108016X125B80M1619,53331612530 na požádání
K0742.108016X150B80M1619,53331615030 na požádání
K0742.108016X175B80M1619,53331617530 na požádání
K0742.108016X200B80M1619,53331620030 na požádání
K0742.108020X75B80M2019,5363177530 na požádání
K0742.108020X100B80M2019,53631710030 na požádání
K0742.108020X125B80M2019,53631712530 na požádání
K0742.108020X150B80M2019,53631715030 na požádání
K0742.108020X175B80M2019,53631717530 na požádání
K0742.108020X200B80M2019,53631720030 na požádání
K0742.110016X50B100M1620433205035 na požádání
K0742.110016X75B100M1620433207535 na požádání
K0742.110016X100B100M16204332010035 na požádání
K0742.110016X125B100M16204332012535 na požádání
K0742.110016X150B100M16204332015035 na požádání
K0742.110016X175B100M16204332017535 na požádání
K0742.110016X200B100M16204332020035 na požádání
K0742.110020X75B100M2020433207545 na požádání
K0742.110020X100B100M20204332010045 na požádání
K0742.110020X125B100M20204332012545 na požádání
K0742.110020X150B100M20204332015045 na požádání
K0742.110020X175B100M20204332017545 na požádání
K0742.110020X200B100M20204332020045 na požádání
K0742.110024X75B100M2420443207555 na požádání
K0742.110024X100B100M24204432010055 na požádání
K0742.110024X125B100M24204432012555 na požádání
K0742.110024X150B100M24204432015055 na požádání
K0742.110024X175B100M24204432017555 na požádání
K0742.110024X200B100M24204432020055 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33