Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Stavitelné nožky šestihranné
K0676

Stavitelné nožky šestihranné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyethylen.
Šroub z oceli.
Provedení: Černá.
Šroub pozinkovaný.
Upozornění:Stavitelná nožka s šestihrannou dosedací plochou. Tuhé provedení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0676 Stavitelné nožky šestihranné 113 kB

Výkresy

Stavitelné nožky šestihranné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1HSWLZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33