Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Rektifikační šrouby ke kloubovým nožkám ocelové nebo nerezové
K0421

Rektifikační šrouby ke kloubovým nožkám ocelové nebo nerezové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Pokyny k objednání:

Mají-li být kruhové základny s rektifikačními šrouby dodány smontované, uveďte prosím objednací číslo rektifikačního šroubu a základny s dodatkem "smontované".
(např. K0421.060151 a K0415.1030 smontované.).

Upozornění:Kloubové nožky se skládají ze základny a rektifikačního šroubu. Každý rektifikační šroub je možné kombinovat s jakoukoli z příslušných kruhových základen.
Celková výška kloubové nožky se vypočítá z délky rektifikačního šroubu + výšky šestihranu + 22,5 mm.
(Celková výška kloubové nožky = L + L1 + 22,5 mm)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0421 Rektifikační šrouby ke kloubovým nožkám ocelové nebo nerezové 262 kB
 Technické upozornění pro kloubové nohy 415 kB

Výkresy

Rektifikační šrouby ke kloubovým nožkám ocelové nebo nerezové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DLL1SWZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0421.060151ocelM6157,5142 na požádání
K0421.060301ocelM6307,5142 na požádání
K0421.080401ocelM8407,5143,5 na požádání
K0421.080801ocelM8807,5143,5 na požádání
K0421.100451ocelM10457,5144,7 na požádání
K0421.100701ocelM10707,5144,7 na požádání
K0421.100901ocelM10907,5144,7 na požádání
K0421.101251ocelM101257,5144,7 na požádání
K0421.101501ocelM101507,5144,7 na požádání
K0421.120451ocelM12457,5147,7 na požádání
K0421.120661ocelM12667,5147,7 na požádání
K0421.121001ocelM121007,5147,7 na požádání
K0421.121251ocelM121257,5147,7 na požádání
K0421.121501ocelM121507,5147,7 na požádání
K0421.140661ocelM14667,51411,1 na požádání
K0421.141001ocelM141007,51411,1 na požádání
K0421.141251ocelM141257,51411,1 na požádání
K0421.141501ocelM141507,51411,1 na požádání
K0421.160661ocelM16667,51714,5 na požádání
K0421.161001ocelM161007,51714,5 na požádání
K0421.161251ocelM161257,51714,5 na požádání
K0421.161501ocelM161507,51714,5 na požádání
K0421.162001ocelM162007,51714,5 na požádání
K0421.200851ocelM208510,52224,3 na požádání
K0421.201001ocelM2010010,52224,3 na požádání
K0421.201251ocelM2012510,52224,3 na požádání
K0421.201501ocelM2015010,52224,3 na požádání
K0421.202001ocelM2020010,52224,3 na požádání
K0421.240851ocelM248510,52436,1 na požádání
K0421.241001ocelM2410010,52436,1 na požádání
K0421.241251ocelM2412510,52436,1 na požádání
K0421.241501ocelM2415010,52436,1 na požádání
K0421.242001ocelM2420010,52436,1 na požádání
K0421.060152nerezová ocelM6157,5142 na požádání
K0421.060302nerezová ocelM6307,5142 na požádání
K0421.080402nerezová ocelM8407,5143,5 na požádání
K0421.080802nerezová ocelM8807,5143,5 na požádání
K0421.100452nerezová ocelM10457,5144,7 na požádání
K0421.100702nerezová ocelM10707,5144,7 na požádání
K0421.100902nerezová ocelM10907,5144,7 na požádání
K0421.101252nerezová ocelM101257,5144,7 na požádání
K0421.101502nerezová ocelM101507,5144,7 na požádání
K0421.120452nerezová ocelM12457,5147,7 na požádání
K0421.120662nerezová ocelM12667,5147,7 na požádání
K0421.121002nerezová ocelM121007,5147,7 na požádání
K0421.121252nerezová ocelM121257,5147,7 na požádání
K0421.121502nerezová ocelM121507,5147,7 na požádání
K0421.140662nerezová ocelM14667,51411,1 na požádání
K0421.141002nerezová ocelM141007,51411,1 na požádání
K0421.141252nerezová ocelM141257,51411,1 na požádání
K0421.141502nerezová ocelM141507,51411,1 na požádání
K0421.160662nerezová ocelM16667,51714,5 na požádání
K0421.161002nerezová ocelM161007,51714,5 na požádání
K0421.161252nerezová ocelM161257,51714,5 na požádání
K0421.161502nerezová ocelM161507,51714,5 na požádání
K0421.162002nerezová ocelM162007,51714,5 na požádání
K0421.200852nerezová ocelM208510,52224,3 na požádání
K0421.201002nerezová ocelM2010010,52224,3 na požádání
K0421.201252nerezová ocelM2012510,52224,3 na požádání
K0421.201502nerezová ocelM2015010,52224,3 na požádání
K0421.202002nerezová ocelM2020010,52224,3 na požádání
K0421.240852nerezová ocelM248510,52436,1 na požádání
K0421.241002nerezová ocelM2410010,52436,1 na požádání
K0421.241252nerezová ocelM2412510,52436,1 na požádání
K0421.241502nerezová ocelM2415010,52436,1 na požádání
K0421.242002nerezová ocelM2420010,52436,1 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33