Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny ke kloubovým nožkám s tlumením vibrací
K0420

Kruhové základny ke kloubovým nožkám s tlumením vibrací

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Kruhová základna ze zušlechtěné oceli.
Kulička z automatové oceli.
Nerezové provedení:
Kruhová základna a kulička z nerezové oceli.

Tlumicí deska z elastomeru PUR (Sylomer V12).
Provedení: Ocelové provedení:
Kulička vytvrzena, brynýrována.
Základna brynýrována.
Nerezové provedení:
Bez povrchové úpravy.

Tlumicí deska šedá, lepená, neklouzavá.
Rozsah použití od -30 °C až do +70 °C.
Upozornění:Hodnoty zatížitelnosti udané v tabulce jsou jen doporučením, jakému nejvyššímu stálému statickému zatížení může být tlumicí prvek vystaven.
Toto statické zatížení odpovídá plošnému tlaku 0,4 N/mm², při kterém materiál optimálně docílí svých tlumících vlastností. Přitom je zohledněno, že při dynamickém zatížení dochází k další zátěži, až na hodnotu tlaku 0,6 N/mm².
Tlumicí deska absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí kloubové nožky.
Kruhová základna k nožkám (bez tlumení vibrací) viz K0395.
Odkaz na výkres:
1) Tlumící destička
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám s tlumením vibrací

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1D3HH1H2H3
(při tlaku
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
TSWZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0420.110ocel32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 na požádání
K0420.112ocel40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 na požádání
K0420.116ocel50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 na požádání
K0420.120ocel60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 na požádání
K0420.310nerezová ocel32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 na požádání
K0420.312nerezová ocel40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 na požádání
K0420.316nerezová ocel50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 na požádání
K0420.320nerezová ocel60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33