Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Stahovací spona, nerezová, s vypínačem, provedení B
K1357_B

Stahovací spona, nerezová, s vypínačem, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301.Provedení: bez povrchové úpravy.
Povrch stahovacích spon je vyleštěn jemně do matova.
Odkaz na výkres:
1) Vypínač
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1357_B Stahovací spona, nerezová, s vypínačem, provedení B 155 kB

Výkresy

Stahovací spona, nerezová, s vypínačem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníLEE1E2E3E4BHD

B1E5H1D1SCADPřís.CenaObjednat
K1357.43100B1003213,5321836,55319,54,3443254,32 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33