Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Stahovací spony nastavitelné, těžké provedení
K0052

Stahovací spony nastavitelné, těžké provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Protihák, provedení B (navařitelný), bez povrchové úpravy.
Upozornění:Těžké, kované stahovací spony pro vysoké zatížení tahem, které se používají zejména v oblasti výroby užitkových vozidel, zemědělských a stavebních strojů. V zavřeném stavu je spona zajištěna západkou proti neúmyslnému otevření.

K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (D1).

Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.

Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0052 Stahovací spony nastavitelné, těžké provedení 159 kB

Výkresy (celkový přehled)

Stahovací spony nastavitelné, těžké provedení

Upínací uzávěry nastavitelné v těžkém provedení, provedení A

více informací

Výkresy

Upínací uzávěry nastavitelné v těžkém provedení, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat

Protikusy provedení A

více informací

Výkresy

Protikusy provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníCADPřís.CenaObjednat

Protikusy provedení B

více informací

Výkresy

Protikusy provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33