Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Stahovací spony nastavitelné otvory pro přišroubování zakryté
K0047

Stahovací spony nastavitelné otvory pro přišroubování zakryté

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Nastavitelné stahovací spony slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.


Po zaháknutí upínacího háku v protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 5 mm. K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M5).

Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.

Každý protikus lze kombinovat s každou stahovací sponou.

Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.

Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Odkaz na výkres:
Provedení A standardní
Provedení B s pojistkou
Provedení C se zamykacím kroužkem

1) Děrové šablony pro montáž s protihákem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0047 Stahovací spony nastavitelné otvory pro přišroubování zakryté 207 kB

Výkresy (celkový přehled)

Stahovací spony nastavitelné otvory pro přišroubování zakryté

Stahovací spony nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, provedení A

více informací

Výkresy

Stahovací spony nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat

Stahovací spony nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, provedení B

více informací

Výkresy

Stahovací spony nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat

Stahovací spony nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, provedení C

více informací

Výkresy

Stahovací spony nastavitelné, skryté otvory pro přišroubování, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat

Protikus, provedení A

více informací

Výkresy

Protikus, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat

Protikus, provedení B

více informací

Výkresy

Protikus, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat

Protikus, provedení C

více informací

Výkresy

Protikus, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33