Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Stahovací spony třmenové
K0044

Stahovací spony třmenové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Třmenové stahovací spony pro bezpečné držení a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Upínací síla je vytvářena napnutím třmenu.

Pomocí otvoru D2 lze stahovací spony zajistit proti náhodnému otevření nebo je zaplombovat.


Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.

Protikusy je nutno objednat zvlášť.

Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0044 Stahovací spony třmenové 187 kB

Výkresy (celkový přehled)

Stahovací spony třmenové

Stahovací spony třmenové, provedení A

více informací

Výkresy

Stahovací spony třmenové, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D2Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0044.1330571Ocel2,81000 na požádání
K0044.1330572Nerezová ocel2,81000 na požádání

Stahovací spony třmenové, provedení B

více informací

Výkresy

Stahovací spony třmenové, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D2Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0044.2350741Ocel3,22000 na požádání
K0044.2350742Nerezová ocel3,22000 na požádání

Protikus, provedení A

více informací

Výkresy

Protikus, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
K0044.9136281OcelA na požádání
K0044.9136282Nerezová ocelA na požádání

Protikus, provedení B

více informací

Výkresy

Protikus, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníCADPřís.CenaObjednat
K0044.9242451OcelB na požádání
K0044.9242452Nerezová ocelB na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33