Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky kloubové
K0625

Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky kloubové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Polyamid PA, černý.
Válcový šroub podle DIN 6912 a šestihranná matice podle DIN 934, z pozinkované oceli.
Upozornění:Zasouvací spojovací díly se jednoduše zastrčí do odpovídajícího čtyřhranného profilu. Demontovatelné a vícenásobně použitelné. V uvedeném rozmezí plynule nastavitelné.Příslušenství:- Čtyřhranné profily K0627
- Čtyřhranné profily s lemem K0628
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0625 Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky kloubové 143 kB
 Technické pokyny Zasouvací spojky 407 kB

Výkresy

Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky kloubové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1LL1GPoužitelné pro
čtyřhranné
profily
CADPřís.CenaObjednat
K0625.1201511201759340° - 190°20 x 20 x 1,5 74,36 CZK
K0625.1251511252268380° - 190°25 x 25 x 1,5  80,65 CZK
K0625.12515122522593845° - 195°25 x 25 x 1,5  80,65 CZK
K0625.1302011302675400° - 190°30 x 30 x 2 89,80 CZK
K0625.13020123026684245° - 200°30 x 30 x 2 89,80 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33